Raccordi in ottone per tubi in acciaio / Nipplo di riduzione

Raccordi in ottone per tubi in acciaio / Nipplo di riduzione

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Un raccordo a bassa pressione con elevata resistenza alla corrosione. [Materiale] EN CW617N Equiv.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi in ottone per tubi in acciaio/Nipplo di riduzione:Immagine relativa
Tipo Materiale
SJSRNDEN CW614N equiv.

Specifiche

Codice componente
SJSMT6A
Codice componenteR (PT)LBPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.T1T21 ~ 9 pz.10~20 pz.
SJSRND121/81/42614
131/83/82917
231/43/83117
241/41/23422
343/81/23622
363/83/44127
461/23/44327
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SJSRND12
SJSRND13
SJSRND23
SJSRND24
SJSRND34
SJSRND36
SJSRND46
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHST1 nominale vite T2 nominale vite

3.83 €

1 Disponibile 5 giorni 101/81/4

4.45 €

1 Disponibile 5 giorni 101/83/8

5.25 €

1 Disponibile 5 giorni 101/43/8

6.59 €

2.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101/41/2

7.43 €

2.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103/81/2

11.07 €

1 Disponibile 5 giorni 103/83/4

11.07 €

5.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101/23/4

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche dei raccordi
Gamma di temperature di esercizio-50 ~ 150˚C (senza congelamento)
Pressione di esercizio max6.9MPa

Informazioni di base

Tipo Attacco Tipo di collegamento Riduttore Profilo attacco Nipplo esagonale
Materiale EN CW614N Equiv. Tipo di filettatura di collegamento (1) R Tipo di filettatura di collegamento (2) R
Pressione di esercizio massima(MPa) 6.9 Liquido applicabile Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria Trattamento superficie Non fornito
Gamma di temperature di esercizio(°C) -50::150

Prodotti complementari

Supporto tecnico