Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale |
SJSPB | EN CW614N equiv. |
Codice componente |
SJSMT6A |
Codice componente | Rc (PT) | R (PT) | L | B | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | N. | T1 | T2 | 1 ~ 9 pz. | 10~20 pz. | ||
SJSPB | 12 | 1/8 | 1/4 | 16 | 17 | ||
13 | 1/8 | 3/8 | 19 | 19 | |||
23 | 1/4 | 3/8 | 19 | 19 | |||
24 | 1/4 | 1/2 | 21 | 24 | |||
34 | 3/8 | 1/2 | 21 | 24 | |||
36 | 3/8 | 3/4 | 25 | 30 | |||
46 | 1/2 | 3/4 | 25 | 30 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SJSPB12 |
SJSPB13 |
SJSPB23 |
SJSPB24 |
SJSPB34 |
SJSPB36 |
SJSPB46 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | T1 nominale vite | T2 nominale vite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1/8 | 1/4 | |
4.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1/8 | 3/8 | |
4.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1/4 | 3/8 | |
4.72 € 2.83 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 1/4 | 1/2 | |
4.72 € 2.27 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3/8 | 1/2 | |
6.93 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 3/8 | 3/4 | |
6.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1/2 | 3/4 |
Loading...
Gamma di temperature di esercizio | -50 ~ 150˚C (senza congelamento) |
Pressione di esercizio max | 6.9MPa |
Tipo | Attacco | Tipo di collegamento | Riduttore | Materiale | EN CW614N Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di filettatura di collegamento (1) | Rc | Tipo di filettatura di collegamento (2) | R | Pressione di esercizio massima(MPa) | 6.9 |
Liquido applicabile | Acqua a impulsi, acqua a flusso statico / Aria | Trattamento superficie | Non fornito | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -50::150 |
Configura
Stock
Proprietà di base
T1 nominale vite
T2 nominale vite
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali