Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Standard | Colore |
PVCT | PVC | JIS K 6742 | Grigio |
PVCH | Resistenza agli impatti in PVC | Grigio celeste |
Codice componente | - | L |
PVCT20 | - | 1000 |
Codice componente | L Incrementi di 1mm | D.E. | Spessore | D.I. (Valore riferimento) | Prezzo unitario | |||||||||
Tipo | N. | D | Tolleranza D | t | Tolleranza t | PVCT | ||||||||
L50~200 | 201~400 | 401~600 | 601~800 | 801~1000 | 1001~1250 | 1251~1500 | ||||||||
PVCT PVCH | 13 | 50~1500 | 18 | ±0.2 | 2.5 | ±0.2 | 13 | |||||||
16 | 22 | ±0.2 | 3 | ±0.3 | 16 | |||||||||
20 | 26 | ±0.2 | 3 | ±0.3 | 20 | |||||||||
25 | 32 | ±0.2 | 3.5 | ±0.3 | 25 | |||||||||
30 | 38 | ±0.3 | 3.5 | ±0.3 | 31 | |||||||||
La tolleranza della dimensione L sarà +1 ~ 3 per 50 ~ 1000, +2 ~ 5 per 1001 ~ 1500. | ||||||||||||||
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
PVCH13-[50-1500/1] |
PVCH16-[50-1500/1] |
PVCH20-[50-1500/1] |
PVCH25-[50-1500/1] |
PVCH30-[50-1500/1] |
PVCT13-[50-1500/1] |
PVCT16-[50-1500/1] |
PVCT20-[50-1500/1] |
PVCT25-[50-1500/1] |
PVCT30-[50-1500/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | N. (Valore di riferimento D.I.) | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 giorni | - | PVC non plastificato resistente all'impatto | 13(13) | 50 ~ 1500 | ||
1 | 6 giorni | 10 | PVC non plastificato resistente all'impatto | 16(16) | 50 ~ 1500 | ||
1 | 6 giorni | - | PVC non plastificato resistente all'impatto | 20(20) | 50 ~ 1500 | ||
1 | 6 giorni | 10 | PVC non plastificato resistente all'impatto | 25(25) | 50 ~ 1500 | ||
1 | 6 giorni | 10 | PVC non plastificato resistente all'impatto | 30(31) | 50 ~ 1500 | ||
1 | 6 giorni | 10 | PVC non plastificato | 13(13) | 50 ~ 1500 | ||
1 | 6 giorni | - | PVC non plastificato | 16(16) | 50 ~ 1500 | ||
1 | 6 giorni | 10 | PVC non plastificato | 20(20) | 50 ~ 1500 | ||
1 | 6 giorni | - | PVC non plastificato | 25(25) | 50 ~ 1500 | ||
1 | 6 giorni | - | PVC non plastificato | 30(31) | 50 ~ 1500 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Materiale
N. (Valore di riferimento D.I.)
L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali