Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Tipi | Materiale |
PVCTSD | Raccordi TS | PVC |
PVCHSD | Raccordi HI | Resistenza agli impatti in PVC |
Codice componente |
PVCHSB20 PVCHBN100 |
Codice componente | Z | L | Standard | Prezzo unitario | ||
PVCTSD | PVCHSD | |||||
Tipo | N. | 1 ~ 50 pz. | 20 ~ 50 pz. | |||
PVCTSD PVCHSD | 1613 | 5 | 61 | JIS K 6743 | ||
2016 | 6 | 71 | ||||
2516 | 15 | 85 | ||||
2520 | 9 | 84 | ||||
3025 | 9 | 93 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
PVCHSD1613 |
PVCHSD2016 |
PVCHSD2516 |
PVCHSD2520 |
PVCHSD3025 |
PVCTSD1613 |
PVCTSD2016 |
PVCTSD2516 |
PVCTSD2520 |
PVCTSD3025 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | D.E. tubo D (A1) (Ø) | D.E. tubo D (solo diam. diverso D1) (Ø) | Pressione di esercizio massima (MPa) | Tipo | Diametro interno del tubo d. | D.I. tubo d2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.57 € | 1 | 6 giorni | [Cloruro di vinile] PVC non plastificato resistente all'impatto | 22 | 18 | 0.75 | Raccordo HI | 16 | 13 | ||
0.63 € | 1 | 6 giorni | [Cloruro di vinile] PVC non plastificato resistente all'impatto | 26 | 22 | 0.75 | Raccordo HI | 20 | 16 | ||
2.06 € | 1 | 6 giorni | [Cloruro di vinile] PVC non plastificato resistente all'impatto | 32 | 22 | 0.75 | Raccordo HI | 25 | 16 | ||
1.14 € | 1 | 6 giorni | [Cloruro di vinile] PVC non plastificato resistente all'impatto | 32 | 26 | 0.75 | Raccordo HI | 25 | 20 | ||
1.64 € | 1 | 6 giorni | [Cloruro di vinile] PVC non plastificato resistente all'impatto | 38 | 32 | 0.75 | Raccordo HI | 30 | 25 | ||
0.38 € | 1 | 6 giorni | [Cloruro di vinile] PVC non plastificato | 22 | 18 | 1 | Raccordi TS | 16 | 13 | ||
0.40 € | 1 | 6 giorni | [Cloruro di vinile] PVC non plastificato | 26 | 22 | 1 | Raccordi TS | 20 | 16 | ||
0.57 € | 1 | 6 giorni | [Cloruro di vinile] PVC non plastificato | 32 | 22 | 1 | Raccordi TS | 25 | 16 | ||
0.57 € | 1 | 6 giorni | [Cloruro di vinile] PVC non plastificato | 32 | 26 | 1 | Raccordi TS | 25 | 20 | ||
0.88 € | 1 | 6 giorni | [Cloruro di vinile] PVC non plastificato | 38 | 32 | 1 | Raccordi TS | 30 | 25 |
Loading...
Tipo | Attacco | Liquido applicabile | Acqua | Tipo di collegamento | Tubo <-> Tubo, diam. diverso |
---|---|---|---|---|---|
Materiale del tubo applicabile | Tubo in PVC | Trattamento superficie | Non fornito | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 5::35 |
Profilo | Attacco a presa con diam. diverso |
Configura
Proprietà di base
Materiale
D.E. tubo D (A1)(Ø)
D.E. tubo D (solo diam. diverso D1)(Ø)
Pressione di esercizio massima(MPa)
Tipo
Diametro interno del tubo d.
D.I. tubo d2
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali