Raccordi per tubi in PVC / Riduttori a T

Raccordi per tubi in PVC / Riduttori a T

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] Questo tubo in PVC è facile da maneggiare e impermeabile. -Tipo di connessione: riduzione da tubo a tubo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi per tubi in PVC/Riduttori a T:Immagine relativa
  Materiale: PVC

Specifiche

Codice componente
PVCHSB20
PVCHBN100
Codice componenteZ1Z2HIStandardPrezzo unitario
TipoN. 1 ~ 50 pz.
PVCTTD161311124138JIS K 6743
201613154845
251613185348
252015185553
302518216261
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PVCTTD1613
PVCTTD2016
PVCTTD2516
PVCTTD2520
PVCTTD3025
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo D (A1)
(Ø)
D.E. tubo D (solo diam. diverso D1)
(Ø)
Diametro interno del tubo d. D.I. tubo d2

0.82 €

1 6 giorni 22181613

1.06 €

1 6 giorni 26222016

1.51 €

1 6 giorni 32222516

1.51 €

1 6 giorni 32262520

2.15 €

1 6 giorni 38323025

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale PVC non plastificato Liquido applicabile Acqua
Tipo di collegamento Tubo <-> Tubo, diam. diverso Materiale del tubo applicabile Tubo in PVC Pressione di esercizio massima(MPa) 1
Trattamento superficie Non fornito Gamma di temperature di esercizio(°C) 5::35 Tipo Raccordi TS
Profilo Riduttori a T

Prodotti complementari

Supporto tecnico