Raccordi per tubi in PVC / Raccordi TS / Tappo

Raccordi per tubi in PVC / Raccordi TS / Tappo

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Raccordi per tubi in PVC / Raccordi TS / Tappo
  • Raccordi per tubi in PVC / Raccordi TS / Tappo
[Caratteristiche] Questo tubo in PVC è facile da maneggiare e impermeabile.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi per tubi in PVC/Raccordi TS/tappo:Immagine relativa
TipoTipi  Materiale
PVCTCRaccordi TSPVC
PVCHCRaccordi HIResistenza agli impatti in PVC

Specifiche

Codice componente
PVCHSB20
PVCHBN100
Codice componenteLStandardPrezzo unitario
PVCTCPVCHC
TipoN. 1 ~ 50 pz.20 ~ 50 pz.
PVCTC
PVCHC
1329JIS K 6743
1633.5
2038.5
2544
3048
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PVCHC13
PVCHC16
PVCHC20
PVCHC25
PVCHC30
PVCTC13
PVCTC16
PVCTC20
PVCTC25
PVCTC30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale D.E. tubo D (A1)
(Ø)
Pressione di esercizio massima
(MPa)
Tipo Diametro interno del tubo d.

0.50 €

1 6 giorni [Cloruro di vinile] PVC non plastificato resistente all'impatto180.75Raccordo HI13

0.57 €

1 6 giorni [Cloruro di vinile] PVC non plastificato resistente all'impatto220.75Raccordo HI16

0.62 €

1 6 giorni [Cloruro di vinile] PVC non plastificato resistente all'impatto260.75Raccordo HI20

0.82 €

1 6 giorni [Cloruro di vinile] PVC non plastificato resistente all'impatto320.75Raccordo HI25

0.88 €

1 6 giorni [Cloruro di vinile] PVC non plastificato resistente all'impatto380.75Raccordo HI30

0.38 €

1 6 giorni [Cloruro di vinile] PVC non plastificato181Raccordi TS13

0.43 €

1 6 giorni [Cloruro di vinile] PVC non plastificato221Raccordi TS16

0.47 €

1 6 giorni [Cloruro di vinile] PVC non plastificato261Raccordi TS20

0.57 €

1 6 giorni [Cloruro di vinile] PVC non plastificato321Raccordi TS25

0.75 €

1 6 giorni [Cloruro di vinile] PVC non plastificato381Raccordi TS30

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Liquido applicabile Acqua Tipo di collegamento Altro
Materiale del tubo applicabile Tubo in PVC Trattamento superficie Non fornito Gamma di temperature di esercizio(°C) 5::35
Profilo Tappo

Prodotti complementari

Supporto tecnico