Raccordi per tubi in PVC / Raccordi TS / Giunto elastico

Raccordi per tubi in PVC / Raccordi TS / Giunto elastico

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] Questo tubo in PVC è facile da maneggiare e impermeabile. -Tipo di giunto: stesso diametro da tubo a tubo.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

(i)Nota

  • Verificare il contenuto del nostro sito Web poiché il PDF non contiene le informazioni più aggiornate.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi per tubi in PVC/Raccordi TS/giunto elastico:Immagine relativa
  Materiale: PVC

Specifiche

Codice componente
PVCTY20
Codice componenteDtLBFilettatura nominaleWStandardPrezzo unitario
TipoN.1~10 pz.
PVCTY132636825M30×238JIS K 6743 
20353.57829M39×250 
254348929M45×256 
304849833.5M52×263 
[ ! ]Raccordi per assorbimento di espansione/contrazione dei tubi in PVC dovuti al calore
[ ! ]Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PVCTY13
PVCTY20
PVCTY25
PVCTY30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo D (A1)
(Ø)
Diametro interno del tubo d.

4.78 €

1 5 giorni 1813

8.06 €

1 5 giorni 2620

9.70 €

1 5 giorni 3225

14.48 €

1 5 giorni 3830

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale PVC non plastificato Liquido applicabile Acqua
Tipo di collegamento Tubo <-> Tubo, diam. uguale Materiale del tubo applicabile Tubo in PVC Pressione di esercizio massima(MPa) 1
Trattamento superficie Non fornito Gamma di temperature di esercizio(°C) 5::35 Tipo Raccordi TS
Profilo Giunti a espansione

Prodotti complementari

Supporto tecnico