Raccordi per tubi con saldatura di testa / Gomito a 90° / Corti

Raccordi per tubi con saldatura di testa / Gomito a 90° / Corti

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Questo raccordo saldato è unito mediante saldatura e può cambiare la direzione e la portata tra i tubi. Sono disponibili varie dimensioni di prodotti per la piegatura, la ramificazione e la trafilatura. Sono disponibili -3 tipi di materiali: "tubo nero", "tubo bianco (tubo rivestito)" e "acciaio inox". - Il tubo nero non è rivestito e appare nero. Viene utilizzato per i tubi del vapore e della condensa. -La superficie smussata dei tubi bianchi non è rivestita. -L'acciaio inossidabile è resistente agli acidi e alla ruggine.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi per tubi con saldatura di testa/Gomito a 90°/corti:Immagine relativa
Tipo Materiale
WEJESEN 1.4301 equiv.

Specifiche

Codice componente
WEJES25A
Codice componente(D)LTPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN. 1 ~ 9 pz.10 ~ 30 pz.
WEJES25A3425.42.8
32A42.731.82.8
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
WEJES25A
WEJES32A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. nominale

8.82 €

1 Disponibile 5 giorni 101B(25A)

9.45 €

1 Disponibile 5 giorni 101 1/4B(32A)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con saldatura di testa Profilo collegamento Gomiti Materiale EN 1.4301 Equiv.
Trattamento superficie Non fornito Tipo collegamento Filettature per tubi con diam. uguale

Prodotti complementari

Supporto tecnico