Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale |
WEJCS | EN 1.4301 equiv. |
Codice componente |
WEJES25A |
Codice componente | (D) | L | T | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | N. | 1 ~ 9 pz. | 10 ~ 30 pz. | |||
WEJCS | 15A | 21.7 | 25.4 | 2.1 | ||
20A | 27.2 | 25.4 | 2.1 | |||
25A | 34 | 38.1 | 2.8 | |||
32A | 42.7 | 38.1 | 2.8 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
WEJCS15A |
WEJCS20A |
WEJCS25A |
WEJCS32A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|
15.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1/2B(15A) | |
15.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3/4B(20A) | |
16.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1B(25A) | |
18.14 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1 1/4B(32A) |
Loading...
Tipo | Con saldatura di testa | Profilo collegamento | Tappo | Materiale | EN 1.4301 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Non fornito |
Configura
Proprietà di base
Diam. nominale
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali