Raccordi per tubi in rame / Dado ad anello

Raccordi per tubi in rame / Dado ad anello

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Raccordo con ghiera ad alta resistenza alla corrosione. -Tipo a ghiera.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi per tubi in rame/Dado ad anello:Immagine relativa
  Materiale: Ottone

Specifiche

Codice componente
DKFR3
DKVBN8
Codice componenteT1
(L)Sedi chiave BPrezzo unitario
TipoD.E. tubo applicabile DG(PF)
DKRGN61/41316
81/41416
103/81619
121/219.524
155/82127

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
DKRGN6
DKRGN8
DKRGN10
DKRGN12
DKRGN15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

3.78 €

1 Disponibile 5 giorni 10

3.90 €

1 Disponibile 5 giorni 10

5.55 €

1 Disponibile 5 giorni 10

8.31 €

1 Disponibile 5 giorni 10

10.33 €

1 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche dei raccordi
Fluidi applicabiliAria, acqua, olio industriale
Pressione d'esercizio normale3.5MPa
Pressione di esercizio max7.0MPa
Gamma di temperature di esercizio-20 ~ 100˚C (senza congelamento)

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale Ottone Liquido applicabile Acqua / Aria / Oli
Materiale del tubo applicabile Tubi in rame Pressione di esercizio massima(MPa) 7 Trattamento superficie Non fornito
Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::100

Prodotti complementari

Supporto tecnico