Raccordi per tubi in acciaio inox / Giunto maschiato

Raccordi per tubi in acciaio inox / Giunto maschiato

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Include puntalini (qui -> SKFPK)
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi per tubi in acciaio inox/Giunto maschiato:Immagine relativa
  Materiale: EN 1.4401 equiv.
Include puntalini (qui -> SKFPK

Specifiche

Codice componente-T
SKUF4
SKUWE6
-
2
Codice componenteR (PT)
Selezione T
T
Rc (PT)
LBCFEHQuadratiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoDH1H21 ~ 9 pz.10 ~ 30 pz.
SKUF411/834.81117.815.33.527.51414
21/435.81317.815.33.528.51417
611/834.91117.915.4527.51414
21/435.91317.915.4528.51417
33/837.91417.915.4530.51422
821/436.81318.816.862915.8717
33/838.81418.816.863115.8722
1021/437.81319.817.88301917
33/839.81419.817.88321922
1233/842.81422.822.810322322

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SKUF4-1
SKUF4-2
SKUF6-1
SKUF6-2
SKUF6-3
SKUF8-2
SKUF8-3
SKUF10-2
SKUF10-3
SKUF12-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. tubo D (A1)
(Ø)
Misura nominale vite

20.40 €

1 Disponibile 5 giorni 1041/8

21.54 €

1 Disponibile 5 giorni 1041/4

16.51 €

7.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1061/8

19.39 €

1 Disponibile 5 giorni 1061/4

21.54 €

1 Disponibile 5 giorni 1063/8

21.54 €

1 Disponibile 5 giorni 1081/4

23.31 €

1 Disponibile 5 giorni 1083/8

22.41 €

1 Disponibile 5 giorni 10101/4

26.82 €

1 Disponibile 5 giorni 10103/8

27.72 €

1 Disponibile 5 giorni 10123/8

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Raccordi per tubi in acciaio inox/Giunto maschiato:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale EN 1.4401 Equiv. Liquido applicabile Acqua / Aria / Oli
Tipo di collegamento Filettatura <-> Tubo, direzione Materiale del tubo applicabile Tubi in acciaio inox Tipo di filettatura di collegamento R (PT)
Trattamento superficie Non fornito Gamma di temperature di esercizio(°C) -196::600

Prodotti complementari

Supporto tecnico