• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Raccordi per tubi idraulici a innesto / Dadi

Raccordi per tubi idraulici a innesto / Dadi

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Un raccordo a compressione adatto alle tubazioni idrauliche. -Quando si lavora su tubazioni in cui lo spazio è limitato o la saldatura non è possibile, questo raccordo consente di collegare le tubazioni semplicemente stringendo i dadi. -È sufficiente inserire un tubo o un flessibile nel dado e stringere per completare il lavoro di tubazione. -Una volta serrato il dado di raccordo, serrarlo ulteriormente di 3/4 o 1 giro dal punto in cui la reazione aumenta improvvisamente per completare il processo di serraggio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi per tubi idraulici a innesto/Dadi:Immagine relativa
Tipo Materiale Trattamento superficie
KTGNTEN 1.1158 equiv.Cromatura trivalente

Specifiche

Codice componente
KTGS8-1
KTGR6
Codice componenteDTAttacco esag. incassato HLPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 9 pz.10 ~ 30 pz.
KTGNT67.3M12x1.51415  
89.3M14x1.51715  
1011.3M16x1.51916  
1213.3M18x1.52216  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
KTGNT6
KTGNT8
KTGNT10
KTGNT12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

2.37 €

1 Disponibile 5 giorni 10

2.37 €

1 Disponibile 5 giorni 10

3.25 €

1 Disponibile 5 giorni 10

3.25 €

1 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale EN 1.1158 Equiv. Liquido applicabile Oli
Materiale del tubo applicabile Tubo in acciaio Pressione di esercizio massima(MPa) 50 Trattamento superficie Cromatura trivalente
Gamma di temperature di esercizio(°C) -20::250

Prodotti complementari

Supporto tecnico