Registrati
Configura
  • Materiale tubo flessibile
    • Inossidabile (EN 1.4301 equiv.)
  • Diametro interno(Ø)
  • Raccordi in metallo L
  • Raccordi in metallo R
  • Min. raggio di curvatura(mm)
  • Lunghezza flessibile(m)
      [0.3-2/0.1m unità]
    • CAD
    • Giorni di spedizione est.
      • Tutti
      • Entro 7 giorni lavorativi

    Tubi flessibili / Pressione media

    Codice componente:

    Sono stati trovati. 10 candidati non definiti.
    Quantità:

    Disegno schematico e tabella delle specifiche

    Tubi flessibili/Pressione media:Immagine relativa
    Tipo  Materiale Fluidi applicabili Gamma di temperature di esercizio Pressione di esercizio max
    Flessibile Attacco in metallo
    Profilo
    HOEMF EN 1.4301 equiv. EN 1.4301 equiv. Vapore, aria, gas, olio 0~200°C 2.0MPa
    HOEMFG EN 1.4301 equiv. + Tela di vetro + Fascette stringitubo (2 pz.)

    Specifiche

    Codice componente - Lunghezza flessibile - Profilo L - Profilo R
    HOSLTR8A
    -
    1.0
    -
    LA
    -
    RB
     ■ Tabelladimensioni flessibili
    D.I. nominale flessibile D.I. (mm) D.E. (mm) Raggio di curvatura min (mm) Costante molla (N/mm) Pressione d'esercizio max (MPa)
    8A 7.2 12.1 25 1677.1 2.0
    10A 10.5 16.3 35 2494.1
    15A 13 19.6 50 1894.1
    20A 19 26.9 65 3789.9
    25A 25.2 34 80 2550.1
     ■ Elenco dimensioni raccordi a innesto
    D.I. nominale flessibile R (PT)
    Rc (PT)
    Profilo A Profilo B
    H1 H3 L H2 H3 L
    8A 1/4 14 17 44.5 17 17 61
    10A 3/8 17 21 48.5 21 21 63
    15A 1/2 22 26 58.0 26 26 73
    20A 3/4 27 32 63.2 32 32 77
    25A 1 35 38 72.0 38 38 90
    Codice componente Lunghezza flessibile - Incrementi di 0.1m L
    Profilo innesto lato sinistro
    R
    Profilo innesto lato destro
    Tipo D.I. nominale flessibile
    HOEMF
    HOEMFG
    (Protezione in tela di vetro)
    8A 0.3~2.0 LA
    LB
    RA
    RB
    10A
    15A
    20A
    25A
    La lunghezza del flessibile include i raccordi a innesto.

    Elenco numeri di parte

    Numero di articoli

    Materiale tubo flessibile

    Diametro interno

    (Ø)

    Raccordi in metallo L

    Raccordi in metallo R

    Min. raggio di curvatura

    (mm)

    Diametro esterno

    (Ø)

    Lunghezza flessibile

    (m)

    RoHS?Quantità minima d'ordine
    [Inossidabile (EN 1.4301 equiv.)] EN 1.4301 Equiv.
    7.2
    Profilo A / Profilo B
    Profilo A / Profilo B
    25
    12.1
    0.3 ~ 2
    10
    1 pezzi
    [Inossidabile (EN 1.4301 equiv.)] EN 1.4301 Equiv.
    10.5
    Profilo A / Profilo B
    Profilo A / Profilo B
    35
    16.3
    0.3 ~ 2
    10
    1 pezzi
    [Inossidabile (EN 1.4301 equiv.)] EN 1.4301 Equiv.
    13
    Profilo A / Profilo B
    Profilo A / Profilo B
    50
    19.6
    0.3 ~ 2
    10
    1 pezzi
    [Inossidabile (EN 1.4301 equiv.)] EN 1.4301 Equiv.
    19
    Profilo A / Profilo B
    Profilo A / Profilo B
    65
    26.9
    0.3 ~ 2
    10
    1 pezzi
    [Inossidabile (EN 1.4301 equiv.)] EN 1.4301 Equiv.
    25.2
    Profilo A / Profilo B
    Profilo A / Profilo B
    80
    34
    0.3 ~ 2
    10
    1 pezzi
    [Inossidabile (EN 1.4301 equiv.)] SUS304 + Tessuto in vetro + Fascetta (2 pezzi)
    7.2
    Profilo A / Profilo B
    Profilo A / Profilo B
    25
    12.1
    0.3 ~ 2
    10
    1 pezzi
    [Inossidabile (EN 1.4301 equiv.)] SUS304 + Tessuto in vetro + Fascetta (2 pezzi)
    10.5
    Profilo A / Profilo B
    Profilo A / Profilo B
    35
    16.3
    0.3 ~ 2
    10
    1 pezzi
    [Inossidabile (EN 1.4301 equiv.)] SUS304 + Tessuto in vetro + Fascetta (2 pezzi)
    13
    Profilo A / Profilo B
    Profilo A / Profilo B
    50
    19.6
    0.3 ~ 2
    10
    1 pezzi
    [Inossidabile (EN 1.4301 equiv.)] SUS304 + Tessuto in vetro + Fascetta (2 pezzi)
    19
    Profilo A / Profilo B
    Profilo A / Profilo B
    65
    26.9
    0.3 ~ 2
    10
    1 pezzi
    [Inossidabile (EN 1.4301 equiv.)] SUS304 + Tessuto in vetro + Fascetta (2 pezzi)
    25.2
    Profilo A / Profilo B
    Profilo A / Profilo B
    80
    34
    0.3 ~ 2
    10
    1 pezzi
    Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa)
    Giorni spedizione standard
    -
    ( - )
    7 giorni lavorativi
    -
    ( - )
    7 giorni lavorativi
    -
    ( - )
    7 giorni lavorativi
    -
    ( - )
    7 giorni lavorativi
    -
    ( - )
    7 giorni lavorativi
    -
    ( - )
    7 giorni lavorativi
    -
    ( - )
    7 giorni lavorativi
    -
    ( - )
    7 giorni lavorativi
    -
    ( - )
    7 giorni lavorativi
    -
    ( - )
    7 giorni lavorativi

    Ulteriori informazioni

    Schema e specifiche

    Più Informazioni

     ■ Applicazione
    • Tubazioni per uso generico, ad esempio per controllo della portata dei tubi.
     ■ Caratteristiche
    • Leggeri rispetto al tipo ad alta pressione.
    • Innesto positivo in metallo, non richiede manutenzione.
    • Senza guarnizioni
     ■ AVVERTENZA
    • La tolleranza della lunghezza di un flessibile è pari a 0 ~ 3% della lunghezza intera.