• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 10:00 alle ore 13:30 (CET) 18/11/2018 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Tubi flessibili/Pressione bassa/Non saldati

Tubi flessibili/Pressione bassa/Non saldati

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tubi flessibili/Pressione bassa/Non saldati:Immagine relativa
Tipo  Materiale Fluidi applicabili Gamma di temperature di esercizio Pressione di esercizio max
Flessibile Profilo raccordo in metallo
HOEJF EN 1.4301 equiv. FCMB Vapore, aria, gas, olio 0~100°C 1.0MPa
HOEJFS EN 1.4301 equiv. EN 1.4308 equiv. (EN 1.4301 equiv.)

Specifiche

Codice componente - Lunghezza flessibile
HOELF10A
HOEJFS25A
-
-
1.0
0.5
 ■ Dimensioni flessibile
D.I. nominale flessibile D.I.
(mm)
D.E. (mm) Raggio di curvatura min (mm) Costante molla (N/mm) Pressione d'esercizio max (MPa)
10A 10.5 16.3 35 2494.1 1.0
15A 13 19.6 50 1894.1
20A 19 26.9 65 3789.9
25A 25.2 34 80 2550.1

 ■ Elenco dimensioni raccordi a innesto
D.I. nominale flessibile R (PT)
Rc (PT)
L H1 H2
10A 3/8 51.0 24 19
15A 1/2 56.5 27 24
20A 3/4 61.5 32 27
25A 1 68.5 41 35

Codice componente Lunghezza flessibile - Incrementi di 0.1m HOEJF Prezzo unitario HOEJFS Prezzo unitario
Tipo Flessibile Prezzo unitario Prezzo unitario flessibile/0.1m Prezzo unitario Prezzo unitario flessibile/0.1m
D.I. nominale
HOEJF
HOEJFS
10A 0.3~2.0        
15A        
20A        
25A        

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
HOEJF10A-[0.3-2/0.1]
HOEJF15A-[0.3-2/0.1]
HOEJF20A-[0.3-2/0.1]
HOEJF25A-[0.3-2/0.1]
HOEJFS10A-[0.3-2/0.1]
HOEJFS15A-[0.3-2/0.1]
HOEJFS20A-[0.3-2/0.1]
HOEJFS25A-[0.3-2/0.1]
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSDiametro interno
(Ø)
Min. raggio di curvatura
(mm)
Materiale raccordo Diametro esterno
(Ø)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Lunghezza flessibile
(m)

-

5 giorni 610.535[Acciaio] Ghisa nera malleabile16.30~1000.3 ~ 2

-

5 giorni 61350[Acciaio] Ghisa nera malleabile19.60~1000.3 ~ 2

-

5 giorni 61965[Acciaio] Ghisa nera malleabile26.90~1000.3 ~ 2

-

5 giorni 625.280[Acciaio] Ghisa nera malleabile340~1000.3 ~ 2

-

5 giorni 610.535[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (EN 1.4301 Equiv.)16.30~1000.3 ~ 2

-

5 giorni 61350[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (EN 1.4301 Equiv.)19.60~1000.3 ~ 2

-

5 giorni 61965[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (EN 1.4301 Equiv.)26.90~1000.3 ~ 2

-

5 giorni 625.280[Acciaio inox] EN 1.4308 Equiv. (EN 1.4301 Equiv.)340~1000.3 ~ 2

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

 ■ Caratteristiche
• Eccellente resistenza alla corrosione, data l'assenza di saldatura del giunto dei raccordi.
• Adatti per assorbire le vibrazioni.
• Senza guarnizioni
 ■ Applicazione
• Tubazioni per uso generico, ad esempio per controllo della portata dei tubi.
 ■ AVVERTENZA
• La tolleranza della lunghezza di un flessibile è pari a 0 ~ 3% della lunghezza intera.

Informazioni di base

Tipo Tubi flessibili Materiale tubo flessibile EN 1.4301 Equiv. Liquido applicabile Vapore / Acqua / Gas / Oli / Aria
Parte di collegamento Raccordi a innesto Raccordi in metallo L Profilo D Raccordi in metallo R Profilo A
Pressione di esercizio massima(MPa) 1 Rinforzo flessibile Fornito

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico