Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | ||
Solo flessibile | Interno flessibile | Rinforzo | Esterno flessibile |
HOEFR | Fluororesina (4 catene di fluoro) | Filato di poliestere | Resina poliuretanica |
Codice componente | - | Lunghezza flessibile | - | Profilo L | - | Profilo R |
HOJFRK19 HOJFRR9 HOEFR12 | - - - | 5.0 2.0 10.0 | - - | LBS LAS | - | RBS |
Codice componente | Lunghezza flessibile - Incrementi di 0.1m | Prezzo unitario | |
Tipo | D.I. nominale flessibile | Prezzo unitario flessibile/m | |
HOEFR | 12 | 0.5~20.0 | |
15 | |||
19 | |||
25 |
Flessibile D.I. nominale (mm) | D.I. flessibile (mm) | D.E. flessibile (mm) | Rinforzo | ||
Raggio di curvatura min (mm) | Pressione d'esercizio (MPa) | ||||
23°C | 70°C | ||||
12 | 12 | 18 | 85 | 0~1.0 | 0~0.5 |
15 | 15 | 22 | 105 | ||
19 | 19 | 26 | 135 | ||
25 | 25 | 33 | 175 | 0~0.6 | 0~0.3 |
Fluidi applicabili | Acqua, aria, olio, solventi, polveri |
Gamma di temperature di esercizio | -5~70˚C (Senza congelamento) |
Pressione di esercizio max | Vedere la tabella delle specifiche dei flessibili |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HOEFR12-[0.5-20/0.1] |
HOEFR15-[0.5-20/0.1] |
HOEFR19-[0.5-20/0.1] |
HOEFR25-[0.5-20/0.1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. nominale | D.E. (Ø) | Min. raggio di curvatura (mm) | Pressione d'esercizio (MPa) | Lunghezza flessibile (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 12 | 18 | 85 | 0~1.0 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 15 | 22 | 105 | 0~1.0 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 19 | 26 | 135 | 0~1.0 | 0.5 ~ 20 | ||
- | 1 | 7 giorni | 25 | 33 | 175 | 0~0.6 | 0.5 ~ 20 |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Acqua / Polvere / Aria / Alimento / Oli / Inchiostro, vernice / Solventi | Proprietà | Conduttive | Materiale tubo flessibile | Fluororesina (4 catene di fluoro) |
---|---|---|---|---|---|
Raccordi in metallo per montaggio | Solo flessibile | Colore | Trasparente neutro | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::70 |
Configura
Proprietà di base
D.I. nominale
D.E.(Ø)
Min. raggio di curvatura(mm)
Lunghezza flessibile(m)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali