Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | Lunghezza flessibile |
HOTR9 HOTRL19 | - - | 100 15.5 |
Codice componente | Lunghezza flessibile | d Diam. interno (mm) | D Diam. esterno (mm) | Spessore t (mm) | Gamma temp. esercizio (°C) | Pressione d'esercizio (MPa) | Raggio di curvatura min (mm) | Massa kg/m | Dimensione volume 1 (Rif) | Lunghezza fissa | Lunghezza configurabile | ||||
Tipo | D.I. nominale flessibile | Fissa (m) | Configurabile (Incrementi di 0.1mm) | H | W | Peso (kg) | Prezzo unitario | Prezzo unitario | |||||||
1 ~ 2 bobine | Prezzo unitario flessibile/m | ||||||||||||||
HOTR (Lunghezza fissa) HOTRL (Lunghezza configurabile) | 9 | 50 | 0.5~49.9 | 9 | 15.0 | 3.0 | -5~60 | 0~1.0 | 45 | 0.15 | 400 | 150 | 7.5 | ||
100 | 470 | 240 | 15 | ||||||||||||
12 | 50 | 12 | 18.0 | 3.0 | 0~0.8 | 55 | 0.19 | 450 | 150 | 9.5 | |||||
100 | 510 | 240 | 19 | ||||||||||||
15 | 50 | 15 | 22.0 | 3.5 | 80 | 0.27 | 560 | 160 | 13.5 | ||||||
100 | 620 | 240 | 27 | ||||||||||||
19 | 50 | 19 | 26.0 | 3.5 | 0~0.6 | 95 | 0.32 | 520 | 240 | 16 | |||||
25 | 50 | 25 | 33.0 | 4.0 | 140 | 0.50 | 640 | 270 | 25 |
TIPO | HOTR | C-HOTR | HOTRS | HOTG | HOTSG | |
Standard | Prodotti C-VALUE | Resistente all'olio | Resistenza elevata | Alta pressione | ||
P.1315 | P.1316 | P.1317 | P.1317 | P.1317 | ||
Materiale | Materiale principale Rinforzo | Resina PVC Filato di poliestere | PVC Filato di poliestere | Resina PVC Filato di poliestere | Resina PVC PET | Resina PVC Filato di poliestere |
Specifiche | D.I. (mm) | 9~25 | 9~25 | 9~25 | 9~25 | 9~25 |
Gamma temp. d'esercizio max (°C) | -5~60 | 0~60 | -5~60 | -5~60 | -5~60 | |
Pressione d'esercizio max (Mpa) | 0.6~1.0 | 0,6~0,8 | 0.6~1.0 | 0.4~0.8 | 1.0~1.5 | |
Specifiche | Flessibilità | |||||
Trasparenza | ||||||
Resistenza agli oli | ||||||
Proprietà di pressione di tenuta | ||||||
Resistenza allo schiacciamento | ||||||
Resistenza al vuoto | ||||||
Leggerezza | ||||||
Economico |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. nominale | D.E. (Ø) | Min. raggio di curvatura (mm) | Pressione d'esercizio (MPa) | Lunghezza flessibile (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
137.28 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1.0 | 50 | ||
249.35 € | 1 | 5 giorni | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1.0 | 100 | ||
164.35 € | 1 | 5 giorni | 10 | 12 | 18 | 55 | 0~0.8 | 50 | ||
298.48 € | 1 | 5 giorni | 10 | 12 | 18 | 55 | 0~0.8 | 100 | ||
243.70 € | 1 | 5 giorni | 10 | 15 | 22 | 80 | 0~0.8 | 50 | ||
463.82 € | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 22 | 80 | 0~0.8 | 100 | ||
260.08 € | 1 | 5 giorni | 10 | 19 | 26 | 95 | 0~0.6 | 50 | ||
410.27 € | 1 | 7 giorni | 10 | 25 | 33 | 140 | 0~0.6 | 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 9 | 15 | 45 | 0~1.0 | 0.5 ~ 49.9 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 12 | 18 | 55 | 0~0.8 | 0.5 ~ 49.9 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 15 | 22 | 80 | 0~0.8 | 0.5 ~ 49.9 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 19 | 26 | 95 | 0~0.6 | 0.5 ~ 49.9 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | 25 | 33 | 140 | 0~0.6 | 0.5 ~ 49.9 |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Acqua / Aria | Proprietà | Standard | Materiale tubo flessibile | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Raccordi in metallo per montaggio | Solo flessibile | Colore | Trasparente neutro | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::60 |
Configura
Proprietà di base
D.I. nominale
D.E.(Ø)
Min. raggio di curvatura(mm)
Lunghezza flessibile(m)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali