Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | Lunghezza flessibile |
HOTRSL19 | - | 45.9 |
Codice componente | Lunghezza flessibile | D.I. (mm) | D.E. (mm) | Gamma temp. esercizio (°C) | Pressione d'esercizio (MPa) | Raggio di curvatura min (mm) | Massa kg/m | Lunghezza fissa | Lunghezza configurabile | ||
Tipo | D.I. nominale flessibile | Fissa (m) | Configurabile (Incrementi di 0.1mm) | Prezzo unitario | Prezzo unitario | ||||||
1~2 bobine | Prezzo unitario flessibile/m | ||||||||||
HOTG (Lunghezza fissa) HOTGL (Lunghezza configurabile) | 9 | 50 | 0.5~49.9 | 9 | 15 | -5~60 | -0.1~0.8 | 40 | 0.14 | ||
100 | |||||||||||
12 | 50 | 12 | 18 | -0.1~0.5 | 50 | 0.185 | |||||
100 | |||||||||||
15 | 50 | 15 | 22 | 60 | 0.25 | ||||||
19 | 50 | 19 | 26 | -0.1~0.4 | 80 | 0.34 | |||||
25 | 50 | 25.4 | 33.4 | 100 | 0.5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HOTG9-50 |
HOTG9-100 |
HOTG12-50 |
HOTG12-100 |
HOTG15-50 |
HOTG19-50 |
HOTG25-50 |
HOTGL9-[0.5-49.9/0.1] |
HOTGL12-[0.5-49.9/0.1] |
HOTGL15-[0.5-49.9/0.1] |
HOTGL19-[0.5-49.9/0.1] |
HOTGL25-[0.5-49.9/0.1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.I. nominale | D.E. (Ø) | Min. raggio di curvatura (mm) | Pressione d'esercizio (MPa) | Lunghezza flessibile (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232.93 € | 1 | 5 giorni | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 50 | ||
423.17 € | 1 | 5 giorni | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 100 | ||
281.35 € | 1 | 5 giorni | 12 | 18 | 50 | -0.1~0.5 | 50 | ||
511.83 € | 1 | 5 giorni | 12 | 18 | 50 | -0.1~0.5 | 100 | ||
416.70 € | 1 | 5 giorni | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.5 | 50 | ||
447.89 € | 1 | 5 giorni | 19 | 26 | 80 | -0.1~0.4 | 50 | ||
705.72 € | 1 | 7 giorni | 25 | 33.4 | 100 | -0.1~0.4 | 50 | ||
- | 1 | 7 giorni | 9 | 15 | 40 | -0.1~0.8 | 0.5 ~ 49.9 | ||
- | 1 | 7 giorni | 12 | 18 | 50 | -0.1~0.5 | 0.5 ~ 49.9 | ||
- | 1 | 7 giorni | 15 | 22 | 60 | -0.1~0.5 | 0.5 ~ 49.9 | ||
- | 1 | 7 giorni | 19 | 26 | 80 | -0.1~0.4 | 0.5 ~ 49.9 | ||
- | 1 | 7 giorni | 25 | 33.4 | 100 | -0.1~0.4 | 0.5 ~ 49.9 |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Acqua / Aria | Proprietà | Resistenza elevata | Materiale tubo flessibile | PVC |
---|---|---|---|---|---|
Raccordi in metallo per montaggio | Solo flessibile | Colore | Trasparente neutro | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::60 |
Configura
Proprietà di base
D.I. nominale
D.E.(Ø)
Min. raggio di curvatura(mm)
Lunghezza flessibile(m)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali