Raccordi / raccordi per tubi flessibili, tipo barbiglio, SUS304

Raccordi / raccordi per tubi flessibili, tipo barbiglio, SUS304

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] È possibile specificare la dimensione in base al diametro interno del tubo compatibile. [Materiale] EN 1.4301 Equiv. (SUS304).
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi per flessibili/Giunti a resca:Immagine relativa
Tipo Materiale
HOSJJSEN 1.4301 equiv.

Specifiche

Codice componente
HOSN61
HOSJJS12
Codice componenteD.I. nominale flessibile applicabileDdLPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1~9 pz.10~30
HOSJJS
(EN 1.4301 equiv.)
667.0 4.0 55
9910.5 8.070
121214.0 10.0 75
191920.5 16.090
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HOSJJS6
HOSJJS9
HOSJJS12
HOSJJS19
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. nominale
(Ø)
D.E. parte collegamento flessibile
(Ø)

16.00 €

1 Disponibile 5 giorni 1067

16.00 €

1 Disponibile 5 giorni 10910.5

21.66 €

1 Disponibile 5 giorni 101214

43.70 €

1 Disponibile 5 giorni 101920.5

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche
Fluidi applicabiliAcqua, aria, olio
Gamma di temperature di esercizio-50 ~ 150˚C (senza congelamento)
Pressione di esercizio max3.45MPa

Informazioni di base

Tipo Raccordi per flessibili Liquido applicabile Acqua / Aria / Oli Materiale corpo EN 1.4301 Equiv.
Profilo Dritto Tipo collegamento flessibile Portagomma Tipo di collegamento a punta

Prodotti complementari

Supporto tecnico