Codice articolo del costruttore: HOSSH61
Marca: MISUMI
Prezzo: 6.43 €
Tempi di consegna: 5 giorni
Misura filettatura di collegamento: 1/4
Diam. nominale: 6 Ø
D.E. parte collegamento flessibile: 7 Ø
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HOSSH61
Tipo | Materiale |
HOSSH | Ottone |
Codice componente |
HOSJE61 |
Codice componente | Flessibile applicabile | D | d | B1 | B2 | G (PF) | La | L | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | N. | D.I. nominale | 1~4 pz. | 5~10 | |||||||
HOSSH (Ottone) | 61 | 6 | 7 | 4 | 14 | 16 | 1/4 | 26 | 89 | ||
628 | 8 | 4.5 | 14 | 16 | 1/4 | 26 | 89 | ||||
629 | 9 | 5 | 14 | 16 | 1/4 | 26 | 89 | ||||
92 | 9 | 10.5 | 7 | 17 | 19 | 3/8 | 27 | 91 | |||
123 | 12 | 14 | 10 | 22 | 24 | 1/2 | 31 | 112 | |||
153 | 15 | 16 | 11.5 | 22 | 24 | 1/2 | 31 | 112 | |||
196 | 19 | 20.5 | 15 | 27 | 30 | 3/4 | 35 | 120 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
HOSSH61 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Misura filettatura di collegamento | Diam. nominale (Ø) | D.E. parte collegamento flessibile (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1/4 | 6 | 7 |
Loading...
Fluidi applicabili | Acqua, aria, olio |
Gamma di temperature di esercizio | -20~150˚C (Senza congelamento) |
Pressione di esercizio max | 3.5MPa |
Tipo | Raccordi per flessibili | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Oli | Materiale corpo | Ottone |
---|---|---|---|---|---|
Profilo | Dritto | Tipo collegamento flessibile | Portagomma | Tipo di collegamento | a punta |
Tipo di filettatura di collegamento | G (PF) |
Si trova sulla pagina di Raccordi per flessibili / Giunti per tubi flessibili a estremità aperta, il codice articolo è il seguente: HOSSH61.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HOSSH61.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Misura filettatura di collegamento
Diam. nominale(Ø)
D.E. parte collegamento flessibile(Ø)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
HOSSH123 |
HOSSH153 |
HOSSH196 |
HOSSH628 |
HOSSH629 |
HOSSH92 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Misura filettatura di collegamento | Diam. nominale (Ø) | D.E. parte collegamento flessibile (Ø) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1/2 | 12 | 14 | |
10.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1/2 | 15 | 16 | |
15.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3/4 | 19 | 20.5 | |
6.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1/4 | 6 | 8 | |
6.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1/4 | 6 | 9 | |
7.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3/8 | 9 | 10.5 |