• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Raccordi / raccordo per tubo flessibile, raccordo spinato, ottone

Raccordi / raccordo per tubo flessibile, raccordo spinato, ottone

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] È possibile specificare la dimensione in base al diametro interno del tubo compatibile. [Materiale] Ottone.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi per flessibili/Giunti a resca:Immagine relativa
Tipo Materiale
HOSHSOttone

Specifiche

Codice componente
HOSJE61
Codice componenteFlessibile applicabileDdAPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.D.I. nominale1~4 pz.5~10
HOSHS
(Ottone)
628684.534
6299534
92910.5736
12312141042
153151611.542
1961920.51546
Raccordo applicabile solo per HOSJN e HOSSH.
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HOSHS92
HOSHS123
HOSHS153
HOSHS196
HOSHS628
HOSHS629
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiam. nominale
(Ø)
D.E. parte collegamento flessibile
(Ø)

4.04 €

1 Disponibile 5 giorni 10910.5

4.41 €

1 Disponibile 5 giorni 101214

4.41 €

1 Disponibile 5 giorni 101516

5.75 €

1 Disponibile 5 giorni 101920.5

3.79 €

1 Disponibile 5 giorni 1068

3.79 €

1 Disponibile 5 giorni 1069

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche
Fluidi applicabiliAcqua, aria, olio
Gamma di temperature di esercizio-20~150˚C (Senza congelamento)
Pressione di esercizio max3.5MPa

Informazioni di base

Tipo Raccordi per flessibili Liquido applicabile Acqua / Aria / Oli Materiale corpo Ottone
Profilo Dritto Tipo collegamento flessibile Portagomma Tipo di collegamento a punta
Flessibili compatibili HOSJN, HOSSH

Prodotti complementari

Supporto tecnico