Codice componente:
candidati non definiti.Codice componente | - | Lunghezza flessibile |
HOSPH8 | - | 3000 |
Codice componente | Lungh. prolunga flessibile (mm) | D.I. (mm) | D.E. (mm) | A | B1 | B2 | Raggio di curvatura min (mm) | Precisione D.E. | Massa (g) | HOSPH | ||
Tipo | D.I. nominale flessibile | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||||||||
1 pz. | 2~5 | |||||||||||
HOSPH | 8 | 800 | 5 | 8 | 180 | 100 | 500 | 14 | ±0.1 | 200 | ||
1800 | 5 | 8 | 400 | 100 | 500 | 300 | ||||||
3000 | 5 | 8 | 630 | 100 | 500 | 405 | ||||||
3700 | 5 | 8 | 800 | 100 | 500 | 490 | ||||||
10 | 800 | 6.5 | 10 | 185 | 100 | 500 | 16 | 285 | ||||
1800 | 6.5 | 10 | 400 | 100 | 500 | 425 | ||||||
3700 | 6.5 | 10 | 800 | 100 | 500 | 690 |
Prezzo unitario (IVA esclusa)(Prezzo unitario IVA inclusa) | Giorni spedizione standard |
---|
37.16 € ( 44.22 € ) | 5 giorni lavorativi |
45.97 € ( 54.70 € ) | 5 giorni lavorativi |
51.77 € ( 61.61 € ) | 5 giorni lavorativi |
26.82 € ( 31.92 € ) | 5 giorni lavorativi |
44.84 € ( 53.36 € ) | 5 giorni lavorativi |
64.35 € ( 76.58 € ) | 5 giorni lavorativi |
30.11 € ( 35.83 € ) | 5 giorni lavorativi |
[Caratteristiche] Un tubo spiralato ad alta flessibilità. [Materiale] Uretano "Fluid used" Air
Fluidi applicabili | Aria |
Gamma di temperature di esercizio | -40~80°C |
Pressione di esercizio max | 1.1MPa |