Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | Lunghezza flessibile | - | Colore flessibile |
EHOS6 | - | 10 | - | BL |
Codice componente | Lunghezza flessibile (m) Selezione | Colore flessibile | D.I. (mm) | D.E. (mm) | Spessore (mm) | Raggio di curvatura min (mm) | Pressione d'esercizio (MPa) | Gamma temp. esercizio (°C) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | D.I. nominale flessibile | 1~4 pz. | 5~10 | ||||||||
ERHOS | 6 | 10 | Non specificato (Rosso) BL (Blu) | 6.3 | 10 | 1.85 | 40 | 0~1.5 | -20~60°C | ||
20 | |||||||||||
9 | 10 | 8.3 | 12.5 | 2.1 | |||||||
20 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
ERHOS6-10 |
ERHOS6-10-BL |
ERHOS6-20 |
ERHOS6-20-BL |
ERHOS9-10 |
ERHOS9-10-BL |
ERHOS9-20 |
ERHOS9-20-BL |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro esterno (Ø) | Diametro interno (Ø) | Colore tubo | Lunghezza (m) | D.I. nominale flessibile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 6.3 | [Rosso] R (Rosso) | 10 | 6 | |
45.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 6.3 | [Blu] BL (Blu) | 10 | 6 | |
91.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 6.3 | [Rosso] R (Rosso) | 20 | 6 | |
91.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 6.3 | [Blu] BL (Blu) | 20 | 6 | |
69.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12.5 | 8.3 | [Rosso] R (Rosso) | 10 | 9 | |
69.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12.5 | 8.3 | [Blu] BL (Blu) | 10 | 9 | |
139.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12.5 | 8.3 | [Rosso] R (Rosso) | 20 | 9 | |
139.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12.5 | 8.3 | [Blu] BL (Blu) | 20 | 9 |
Loading...
Fluidi applicabili | Aria |
Gamma di temperature di esercizio | -20~60°C |
Pressione di esercizio max | 1.5MPa |
Tipo | Dritto | Uso servizio taglio | Non fornito | Materiale | Uretano |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Aria | Materiale, uretano | Poliuretano speciale | Min. raggio di curvatura(mm) | 40 |
Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) | -20::60 | Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria)(MPa) | 0::1.5 |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
Diametro interno(Ø)
Colore tubo
Lunghezza(m)
D.I. nominale flessibile
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali