Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | Lunghezza flessibile |
HOSSDR50 | - | 3.2 |
Codice componente | Lunghezza flessibile Incrementi di 0.1m | D | D.I. flessibile (Riferimento) (mm) | P | d | d1 | d2 | E1 | E2 | Raggio di curvatura ammesso (mm) | Massa di riferimento (kg/m) | Prezzo unitario | |||
Tipo | Nominale | HOSEE Prezzo unitario flessibile/m | HOSEEK Manicotto su un lato (+ Prezzo unitario flessibile) | HOSEER Manicotto su due lati (+ Prezzo unitario flessibile) | |||||||||||
Leggeri HOSEE (Corpo flessibile) HOSEEK (Manicotto su un lato) HOSEER (Manicotto sui due lati) | 38 | 0.5~50.0 | 44.5 | 37.3 | 9.2 | 48 | 43 | 38 | 80 | 35 | 38 | 0.295 | |||
50 | 0.5~30.0 | 60.2 | 50.6 | 10 | 65.5 | 56.3 | 50.8 | 82 | 35 | 50 | 0.59 | ||||
65 | 72 | 62.4 | 12 | 78.5 | 69 | 63 | 86 | 33 | 65 | 0.655 | |||||
75 | 86.4 | 76.4 | 13 | 92.5 | 83.2 | 76.2 | 94 | 37 | 75 | 0.785 | |||||
90 | 99.5 | 88.9 | 13.5 | 106.5 | 96.9 | 89.2 | 99 | 40 | 90 | 0.95 | |||||
100 | 112.2 | 101.6 | 15 | 119.8 | 109.6 | 101.6 | 110 | 42 | 100 | 1.03 | |||||
125 | 0.5~20.0 | 138.7 | 125.9 | 21 | 146.3 | 135 | 128 | 142 | 50 | 125 | 1.355 | ||||
150 | 164.8 | 152.4 | 20 | 173.3 | 160 | 152 | 160 | 70 | 150 | 1.68 |
Codice componente | Lunghezza flessibile Incrementi di 0.1m | D | D.I. flessibile (Riferimento) (mm) | P | d | d1 | d2 | E1 | E2 | Raggio di curvatura ammesso (mm) | Massa di riferimento (kg/m) | Prezzo unitario | |||
Tipo | Nominale | HOSSD Prezzo unitario flessibile/m | HOSSDK Manicotto su un lato (+ Prezzo unitario flessibile) | HOSSDR Manicotto su due lati (+ Prezzo unitario flessibile) | |||||||||||
Flessibili HOSSD (Corpo flessibile) HOSSDK (Manicotto su un lato) HOSSDR (Manicotto sui due lati) | 38 | 0.5~5.0 * Lunghezza con flessibile esteso. | 42.0 | 35.0 | 10.5 | 47.7 | 44.0 | 38.0 | 70 | 35 | 30 | 0.15 | |||
50 | 58.0 | 50.0 | 12.3 | 64.0 | 56.8 | 50.8 | 70 | 35 | 40 | 0.2 | |||||
65 | 72.0 | 63.0 | 14.0 | 78.0 | 69.5 | 63.5 | 76 | 35 | 55 | 0.255 | |||||
75 | 81.0 | 71.0 | 15.7 | 88.0 | 82.5 | 76.5 | 85 | 40 | 60 | 0.28 | |||||
90 | 94.0 | 83.0 | 15.7 | 100.0 | 95.9 | 88.9 | 95 | 45 | 70 | 0.33 | |||||
100 | 108.0 | 97.0 | 17.0 | 115.5 | 108.6 | 101.6 | 95 | 45 | 80 | 0.4 | |||||
125 | 135.0 | 123.0 | 18.5 | 140.5 | 134.0 | 127.0 | 95 | 45 | 100 | 0.58 | |||||
150 | 158.0 | 145.0 | 22.5 | 166.0 | 160.4 | 152.4 | 113 | 50 | 120 | 0.725 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale | D.I. d (mm) | Diametro esterno D (mm) | Pressione massima ammessa (inferiore alla temperatura ambiente) (MPa) | Gamma di temperature di esercizio (°C) | Raggio di curvatura ammesso (mm) | Con o senza manicotti | Lunghezza flessibile (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 giorni | [PVC] PVC morbido, duro | 37.3 | 44.5 | 0.06 | -10~50 | 38 | Non in dotazione (Solo corpo principale flessibile) | 0.5 ~ 50 | ||
1 | 8 giorni | [PVC] PVC morbido, duro | 50.6 | 60.2 | 0.06 | -10~50 | 50 | Non in dotazione (Solo corpo principale flessibile) | 0.5 ~ 30 | ||
1 | 8 giorni | [PVC] PVC morbido, duro | 62.4 | 72 | 0.06 | -10~50 | 65 | Non in dotazione (Solo corpo principale flessibile) | 0.5 ~ 30 | ||
1 | 8 giorni | [PVC] PVC morbido, duro | 76.4 | 86.4 | 0.06 | -10~50 | 75 | Non in dotazione (Solo corpo principale flessibile) | 0.5 ~ 30 | ||
1 | 8 giorni | [PVC] PVC morbido, duro | 88.9 | 99.5 | 0.06 | -10~50 | 90 | Non in dotazione (Solo corpo principale flessibile) | 0.5 ~ 30 | ||
1 | 8 giorni | [PVC] PVC morbido, duro | 101.6 | 112.2 | 0.06 | -10~50 | 100 | Non in dotazione (Solo corpo principale flessibile) | 0.5 ~ 30 | ||
1 | 8 giorni | [PVC] PVC morbido, duro | 125.9 | 138.7 | 0.06 | -10~50 | 125 | Non in dotazione (Solo corpo principale flessibile) | 0.5 ~ 20 | ||
1 | 8 giorni | [PVC] PVC morbido, duro | 152.4 | 164.8 | 0.06 | -10~50 | 150 | Non in dotazione (Solo corpo principale flessibile) | 0.5 ~ 20 | ||
1 | 8 giorni | [PVC] PVC morbido, duro | 37.3 | 44.5 | 0.06 | -10~50 | 38 | In dotazione (Su un lato) | 0.5 ~ 50 | ||
1 | 8 giorni | [PVC] PVC morbido, duro | 50.6 | 60.2 | 0.06 | -10~50 | 50 | In dotazione (Su un lato) | 0.5 ~ 30 | ||
1 | 8 giorni | [PVC] PVC morbido, duro | 62.4 | 72 | 0.06 | -10~50 | 65 | In dotazione (Su un lato) | 0.5 ~ 30 | ||
1 | 8 giorni | [PVC] PVC morbido, duro | 76.4 | 86.4 | 0.06 | -10~50 | 75 | In dotazione (Su un lato) | 0.5 ~ 30 | ||
1 | 8 giorni | [PVC] PVC morbido, duro | 88.9 | 99.5 | 0.06 | -10~50 | 90 | In dotazione (Su un lato) | 0.5 ~ 30 | ||
1 | 8 giorni | [PVC] PVC morbido, duro | 101.6 | 112.2 | 0.06 | -10~50 | 100 | In dotazione (Su un lato) | 0.5 ~ 30 | ||
1 | 8 giorni | [PVC] PVC morbido, duro | 125.9 | 138.7 | 0.06 | -10~50 | 125 | In dotazione (Su un lato) | 0.5 ~ 20 | ||
1 | 8 giorni | [PVC] PVC morbido, duro | 152.4 | 164.8 | 0.06 | -10~50 | 150 | In dotazione (Su un lato) | 0.5 ~ 20 | ||
1 | 8 giorni | [PVC] PVC morbido, duro | 37.3 | 44.5 | 0.06 | -10~50 | 38 | In dotazione (Sui due lati) | 0.5 ~ 50 | ||
1 | 8 giorni | [PVC] PVC morbido, duro | 50.6 | 60.2 | 0.06 | -10~50 | 50 | In dotazione (Sui due lati) | 0.5 ~ 30 | ||
1 | 8 giorni | [PVC] PVC morbido, duro | 62.4 | 72 | 0.06 | -10~50 | 65 | In dotazione (Sui due lati) | 0.5 ~ 30 | ||
1 | 8 giorni | [PVC] PVC morbido, duro | 76.4 | 86.4 | 0.06 | -10~50 | 75 | In dotazione (Sui due lati) | 0.5 ~ 30 | ||
1 | 8 giorni | [PVC] PVC morbido, duro | 88.9 | 99.5 | 0.06 | -10~50 | 90 | In dotazione (Sui due lati) | 0.5 ~ 30 | ||
1 | 8 giorni | [PVC] PVC morbido, duro | 101.6 | 112.2 | 0.06 | -10~50 | 100 | In dotazione (Sui due lati) | 0.5 ~ 30 | ||
1 | 8 giorni | [PVC] PVC morbido, duro | 125.9 | 138.7 | 0.06 | -10~50 | 125 | In dotazione (Sui due lati) | 0.5 ~ 20 | ||
1 | 8 giorni | [PVC] PVC morbido, duro | 152.4 | 164.8 | 0.06 | -10~50 | 150 | In dotazione (Sui due lati) | 0.5 ~ 20 | ||
1 | 8 giorni | [Polipropilene] Polipropilene, filo in acciaio temperato | 35 | 42.0 | 0.002 | -20~80 | 30 | Non in dotazione (Solo corpo principale flessibile) | 0.5 ~ 5 | ||
1 | 8 giorni | [Polipropilene] Polipropilene, filo in acciaio temperato | 50 | 58.0 | 0.002 | -20~80 | 40 | Non in dotazione (Solo corpo principale flessibile) | 0.5 ~ 5 | ||
1 | 8 giorni | [Polipropilene] Polipropilene, filo in acciaio temperato | 63 | 72 | 0.002 | -20~80 | 55 | Non in dotazione (Solo corpo principale flessibile) | 0.5 ~ 5 | ||
1 | 8 giorni | [Polipropilene] Polipropilene, filo in acciaio temperato | 71.0 | 81 | 0.002 | -20~80 | 60 | Non in dotazione (Solo corpo principale flessibile) | 0.5 ~ 5 | ||
1 | 8 giorni | [Polipropilene] Polipropilene, filo in acciaio temperato | 83 | 94 | 0.002 | -20~80 | 70 | Non in dotazione (Solo corpo principale flessibile) | 0.5 ~ 5 | ||
1 | 8 giorni | [Polipropilene] Polipropilene, filo in acciaio temperato | 97.0 | 108 | 0.002 | -20~80 | 80 | Non in dotazione (Solo corpo principale flessibile) | 0.5 ~ 5 | ||
1 | 8 giorni | [Polipropilene] Polipropilene, filo in acciaio temperato | 123.0 | 135.0 | 0.002 | -20~80 | 100 | Non in dotazione (Solo corpo principale flessibile) | 0.5 ~ 5 | ||
1 | 8 giorni | [Polipropilene] Polipropilene, filo in acciaio temperato | 145.0 | 158 | 0.002 | -20~80 | 120 | Non in dotazione (Solo corpo principale flessibile) | 0.5 ~ 5 | ||
1 | 8 giorni | [Polipropilene] Polipropilene, filo in acciaio temperato | 35 | 42.0 | 0.002 | -20~80 | 30 | In dotazione (Su un lato) | 0.5 ~ 5 | ||
1 | 8 giorni | [Polipropilene] Polipropilene, filo in acciaio temperato | 50 | 58.0 | 0.002 | -20~80 | 40 | In dotazione (Su un lato) | 0.5 ~ 5 | ||
1 | 8 giorni | [Polipropilene] Polipropilene, filo in acciaio temperato | 63 | 72 | 0.002 | -20~80 | 55 | In dotazione (Su un lato) | 0.5 ~ 5 | ||
1 | 8 giorni | [Polipropilene] Polipropilene, filo in acciaio temperato | 71.0 | 81 | 0.002 | -20~80 | 60 | In dotazione (Su un lato) | 0.5 ~ 5 | ||
1 | 8 giorni | [Polipropilene] Polipropilene, filo in acciaio temperato | 83 | 94 | 0.002 | -20~80 | 70 | In dotazione (Su un lato) | 0.5 ~ 5 | ||
1 | 8 giorni | [Polipropilene] Polipropilene, filo in acciaio temperato | 97.0 | 108 | 0.002 | -20~80 | 80 | In dotazione (Su un lato) | 0.5 ~ 5 | ||
1 | 8 giorni | [Polipropilene] Polipropilene, filo in acciaio temperato | 123.0 | 135.0 | 0.002 | -20~80 | 100 | In dotazione (Su un lato) | 0.5 ~ 5 | ||
1 | 8 giorni | [Polipropilene] Polipropilene, filo in acciaio temperato | 145.0 | 158 | 0.002 | -20~80 | 120 | In dotazione (Su un lato) | 0.5 ~ 5 | ||
1 | 8 giorni | [Polipropilene] Polipropilene, filo in acciaio temperato | 35 | 42.0 | 0.002 | -20~80 | 30 | In dotazione (Sui due lati) | 0.5 ~ 5 | ||
1 | 8 giorni | [Polipropilene] Polipropilene, filo in acciaio temperato | 50 | 58.0 | 0.002 | -20~80 | 40 | In dotazione (Sui due lati) | 0.5 ~ 5 | ||
1 | 8 giorni | [Polipropilene] Polipropilene, filo in acciaio temperato | 63 | 72 | 0.002 | -20~80 | 55 | In dotazione (Sui due lati) | 0.5 ~ 5 | ||
1 | 8 giorni | [Polipropilene] Polipropilene, filo in acciaio temperato | 71.0 | 81 | 0.002 | -20~80 | 60 | In dotazione (Sui due lati) | 0.5 ~ 5 | ||
1 | 8 giorni | [Polipropilene] Polipropilene, filo in acciaio temperato | 83 | 94 | 0.002 | -20~80 | 70 | In dotazione (Sui due lati) | 0.5 ~ 5 | ||
1 | 8 giorni | [Polipropilene] Polipropilene, filo in acciaio temperato | 97.0 | 108 | 0.002 | -20~80 | 80 | In dotazione (Sui due lati) | 0.5 ~ 5 | ||
1 | 8 giorni | [Polipropilene] Polipropilene, filo in acciaio temperato | 123.0 | 135.0 | 0.002 | -20~80 | 100 | In dotazione (Sui due lati) | 0.5 ~ 5 | ||
1 | 8 giorni | [Polipropilene] Polipropilene, filo in acciaio temperato | 145.0 | 158 | 0.002 | -20~80 | 120 | In dotazione (Sui due lati) | 0.5 ~ 5 |
Loading...
Proprietà | Standard | Liquido applicabile | Aria |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale
D.I. d(mm)
Diametro esterno D(mm)
Pressione massima ammessa (inferiore alla temperatura ambiente)(MPa)
Con o senza manicotti
Lunghezza flessibile(m)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali