Condotti flessibili / Resistenti all'olio / Senza manicotto

Condotti flessibili / Resistenti all'olio / Senza manicotto

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] Un tubo flessibile per condotte ad alta resistenza all'olio. [Materiale] PVC.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Condotti flessibili/Resistenti all'olio/senza manicotto:Immagine relativa
  Materiale: Corpo flessibile: PVC rigido/flessibile resistente agli oli

Specifiche

Codice componente-Lunghezza flessibile
HOSDY100
HOSCD50
-
-
5.5
3.2
Codice componenteLunghezza flessibile
Incrementi di 0.1mm
DD.I. flessibile (Riferimento)
(mm)
PRaggio di curvatura ammesso (mm)Massa di riferimento
(kg/m)
Prezzo unitario
TipoNominalePrezzo unitario flessibile/m
HOSDY
(Corpo flessibile)
750.5~30.086.476.413750.785 
100112.2101.6151001.03 
1250.5~20.0138.7125.9211251.355 
150164.8152.4201501.68 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
HOSDY75-[0.5-30/0.1]
HOSDY100-[0.5-30/0.1]
HOSDY125-[0.5-20/0.1]
HOSDY150-[0.5-20/0.1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.I. d
(mm)
Diametro esterno D
(mm)
Raggio di curvatura ammesso
(mm)
Lunghezza flessibile
(m)
1 7 giorni 76.486.4750.5 ~ 30
1 7 giorni 101.6112.21000.5 ~ 30
1 7 giorni 125.9138.71250.5 ~ 20
1 7 giorni 152.4164.81500.5 ~ 20

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche
TipoHOSDYHOSCD□
HOSCE□
ApplicazioneAspirazione e scarico di emissioni di nebbia d'olioPer mandata aria e scarico (aria)
Gamma temp. esercizio (°C)-10~50-20~50
Gamma di pressione ammessa (Mpa)Sotto temperatura ambiente: 0 ~ 0.04
Sopra temperatura ambiente: 0 ~ 0.02

Informazioni di base

Materiale Resistente all'olio flessibile, PVC duro Proprietà Resistenza agli oli Colore Avorio
Liquido applicabile Aria / Nebbia d'olio Pressione massima ammessa (inferiore alla temperatura ambiente)(MPa) 0.04 Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::50
Con o senza manicotti Non fornito

Prodotti complementari

Supporto tecnico