Valvole di ritegno

Valvole di ritegno

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
-Questo prodotto ha una struttura in cui un'estremità del disco a forma di disco è articolata, sospesa dal corpo o da un altro oggetto, e si muove liberamente. Può essere utilizzato in tubazioni verticali e orizzontali. -Questo prodotto ha una struttura a bassa perdita di pressione e un facile flusso del fluido.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Valvole di ritegno:Immagine relativa
Tipo MaterialePressione di esercizio max
THKBCorpo principale: EN 1.4308 equiv.
Guarnizione: Foglio senza amianto
Acqua, olio, aria: 0.6MPa

Specifiche

Codice componente
GBUCL10A
Codice componenteRc (PT)SLHTHKB
Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 4 pz.5~10
THKB15A1/2296545
20A3/4358055
25A1449061
 ■ Caratteristiche
• Il design interno consente un uso flessibile grazie all'aletta nel profilo cerniera. Utilizzabili in tubazioni orizzontali e verticali.
• Il design per flusso agevole del fluido riduce le perdite di pressione.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
THKB15A
THKB20A
THKB25A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Dimensione S sedi chiave

100.63 €

1 Disponibile 6 giorni 101/2B(15A)1/2B(15A)29

112.34 €

1 Disponibile 6 giorni 103/4B (20A)3/4B (20A)35

144.57 €

1 Disponibile 6 giorni 101B (25A)1B (25A)44

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Con oscillazione Liquido applicabile Acqua / Aria / Oli Materiale corpo EN 1.4308 Equiv.
Lato mandata, tipo di collegamento RC (PT) Lato di controllo, tipo di attacco RC (PT) Pressione di esercizio massima(MPa) 0.6

Prodotti complementari

Supporto tecnico