Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Fluidi applicabili | Temp. di esercizio | Pressione di esercizio max |
BKFS | Corpo principale: Acciaio | Olio di funzionamento minerale comune | -10~60°C | 34.5MPa |
Codice componente |
GBUCL10A |
Codice componente | Rc (PT) | Portata massima | B | C | D | E | F | G | H | Massa (g) | BKFS | ||
Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | ||||||||||||
Tipo | N. | 1 ~ 4 pz. | 5~10 | ||||||||||
BKFS | 8A | 1/4 | 19 ℓ /min | 45.5 | 41 | 67 | 42 | 21 | 10.5 | 21 | 220 | ||
10A | 3/8 | 30 ℓ /min | 56.5 | 49.5 | 70 | 44.5 | 25 | 12.5 | 25 | 365 | |||
15A | 1/2 | 57 ℓ /min | 70 | 61 | 87.5 | 57 | 32 | 16 | 30 | 690 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Loading...
Pressione di esercizio max(Mpa) | 34.5 |
---|
Configura
Proprietà di base
N.
Diametro collegamento
Portata massima(ℓ/min)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali