Valvola di ritegno / Olio idraulico

Valvola di ritegno / Olio idraulico

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] L'integrazione di questo prodotto nel circuito idraulico impedisce il riflusso.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Valvola di ritegno/Olio idraulico:Immagine relativa
Tipo MaterialeFluidi applicabiliTemp. di esercizioPressione di esercizio max
BCKBCorpo principale: AcciaioOlio di funzionamento
minerale comune
-10~60°C34.5MPa

Specifiche

Codice componente
GBUCL10A
Codice componenteRc (PT)Portata massimaBCGMassa (g)BCKB
Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 4 pz.5~10
BCKB8A1/419 ℓ /min672110.5170  
10A3/830 ℓ /min702512.5260  
15A1/257 ℓ /min87.53216510  
 ■ Caratteristiche
• L'integrazione di queste valvole nel circuito idraulico impedisce i riflussi.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BCKB8A
BCKB10A
BCKB15A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni Portata massima Lunghezza dimensione B

62.73 €

1 Disponibile 5 giorni 1/4B (8A)1/4B (8A)19 ℓ/min67

72.54 €

1 Disponibile 5 giorni 3/8B (10A)3/8B (10A)30 ℓ/min70

82.37 €

1 Disponibile 5 giorni 1/2B(15A)1/2B(15A)57 ℓ/min87.5

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Utilizzare le valvole in condizione di completa apertura o chiusura.

Informazioni di base

Tipo Tipo molla (In linea) Liquido applicabile Oli Materiale corpo Acciaio
Lato mandata, tipo di collegamento RC (PT) Lato di controllo, tipo di attacco RC (PT) Pressione di esercizio massima(MPa) 34.5
Pressione d'apertura(MPa) 0.04

Prodotti complementari

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico