Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | Colore |
BBPC62 BBPF11F | - | B |
Codice componente | T Rc (PT) | F G (PF) | L | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | N. | 1 ~ 4 pz. | 5~20 | |||
BBPW | 11F | 1/8 | 1/8 | 43 | ||
22F | 1/4 | 1/4 | ||||
33F | 3/8 | 3/8 | 55 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
BBPW11F |
BBPW22F |
BBPW33F |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni | Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni | N. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1/8 | 1/8 | 11F | |
11.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 1/4 | 1/4 | 22F | |
14.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 3/8 | 3/8 | 33F |
Loading...
Profilo corpo principale | Tipo dritto | Materiale corpo | Ottone | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Oli |
---|---|---|---|---|---|
Valvola a sfera | Con alesaggio standard | Lato mandata, tipo di collegamento | G (PF) | Lato di controllo, tipo di attacco | RC (PT) |
Profilo leva | Con maniglia a leva | Materiale sede sfera | Fluororesina | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -10::80 |
Lunghezza(mm) | 43 | Altezza(mm) | 28.5 | Diam. maniglia(Ø) | 40 |
Metodo di funzionamento | Tipo manuale |
Configura
Proprietà di base
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni
Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni
N.
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali