• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Valvole a sfera compatte / In ottone / Filettatura PT / Con rubinetto

Valvole a sfera compatte / In ottone / Filettatura PT / Con rubinetto

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Questa valvola a sfera compatta ha una coppia bassa e consente un'apertura e una chiusura fluide.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Valvole a sfera compatte/In ottone/filettatura PT/con rubinetto:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente
BBPJ628
Codice componenteT
R (PT)
LPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 4 pz.5 ~ 10 pz.
BBPP11F1/843
22F1/4
33F3/8
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BBPP11F
BBPP22F
BBPP33F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni N.

10.51 €

1 Disponibile 5 giorni 1/81/811F

10.51 €

1 Disponibile 5 giorni 1/41/422F

13.45 €

1 Disponibile 5 giorni 3/83/833F

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche
Fluidi applicabiliAcqua, aria, olio
Gamma di temperature di esercizio-10 ~ 80˚C (senza congelamento)
Pressione d'esercizio normale0.98MPa

Informazioni di base

Profilo corpo principale Tipo dritto Materiale corpo Ottone Liquido applicabile Acqua / Aria / Oli
Valvola a sfera Con alesaggio standard Lato di controllo, tipo di attacco R (PT) Profilo leva Con maniglia a leva
Materiale sede sfera Fluororesina Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::80 Lunghezza(mm) 43
Altezza(mm) 28.5 Diam. maniglia(Ø) 40 Metodo di funzionamento Tipo manuale

Prodotti complementari

Supporto tecnico