Valvole a sfera compatte / In ottone / Maschiatura PF / Maschiatura PF

Valvole a sfera compatte / In ottone / Maschiatura PF / Maschiatura PF

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Questa valvola a sfera compatta ha una coppia bassa e consente un'apertura e una chiusura fluide.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Valvole a sfera compatte/In ottone/maschiatura PF/maschiatura PF:Immagine relativa

Specifiche

Codice componente
BBPJ628
Codice componenteF1
G (PF)
F2
G (PF)
LPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 4 pz.5 ~ 10 pz.
BBPK22F1/41/450
33F3/83/8
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BBPK22F
BBPK33F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni Lato di controllo, misura nominale filettatura tubazioni N.

10.51 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1/41/422F

11.99 €

1 Disponibile 5 giorni 3/83/833F

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche
Fluidi applicabiliAcqua, aria, olio
Gamma di temperature di esercizio-10 ~ 80˚C (senza congelamento)
Pressione d'esercizio normale0.98MPa

Informazioni di base

Profilo corpo principale Tipo dritto Materiale corpo Ottone Liquido applicabile Acqua / Aria / Oli
Valvola a sfera Con alesaggio standard Lato mandata, tipo di collegamento G (PF) Lato di controllo, tipo di attacco G (PF)
Profilo leva Con maniglia a leva Materiale sede sfera Fluororesina Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::80
Lunghezza(mm) 50 Altezza(mm) 28.5 Diam. maniglia(Ø) 40
Metodo di funzionamento Tipo manuale

Prodotti complementari

Supporto tecnico