Valvole a sfera compatte / In ottone / Zigrinatura / Filettatura PT / Raccordo femmina

Valvole a sfera compatte / In ottone / Zigrinatura / Filettatura PT / Raccordo femmina

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Questa valvola a sfera compatta ha una coppia bassa e consente un'apertura e una chiusura fluide.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Valvole a sfera compatte/In ottone/zigrinatura/filettatura PT/raccordo femmina:Immagine relativa
  Materiale: Ottone    Trattamento superficie: Cromatura

Specifiche

Codice componente
BBKB11F
Codice componenteT
R (PT)
LPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.1 ~ 4 pz.5~10
BBKB11F1/853
22F1/4
33F3/8
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
BBKB11F
BBKB22F
BBKB33F
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lato di mandata, misura nominale filettatura tubazioni N.

14.48 €

1 Disponibile 5 giorni 1/811F

14.48 €

1 Disponibile 5 giorni 1/422F

16.24 €

1 Disponibile 5 giorni 3/833F

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche
Fluidi applicabiliAcqua, aria, olio
Gamma di temperature di esercizio-10 ~ 80˚C (senza congelamento)
Pressione di esercizio max0.98MPa

Informazioni di base

Profilo corpo principale Tipo dritto Materiale corpo Ottone Liquido applicabile Acqua / Aria / Oli
Valvola a sfera Con alesaggio standard Lato mandata, tipo di collegamento R (PT) Lato di controllo, tipo di attacco Collegamento flessibile
Profilo leva Manopola zigrinata Materiale sede sfera Non fornito Gamma di temperature di esercizio(°C) -10::80
Lunghezza(mm) 53 Altezza(mm) 31 Metodo di funzionamento Tipo manuale

Prodotti complementari

Supporto tecnico