Tubi sanitari con saldatura / Standard / Virola x virola

Tubi sanitari con saldatura / Standard / Virola x virola

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tubi sanitari con saldatura/Standard/virola x virola:Immagine relativa
TipoMaterialeStandard
SNLFFEN 1.4301 Equiv.Tubo: (N.1S ~ 3S) JIS G3447
Raccordo: IDF

Specifiche

Cod. comp.-L
SNLFP2S
SNLFF1S
-
-
200
350
Cod. comp.L
Incrementi di 1mm
DdAPrezzo unitario
Min L
~
200
L 201
~
300
L 301
~
400
L 401
~
500
TipoN.
SNLFF1S84~50025.42350.5
1.5S84~50038.135.750.5
2S84~50050.847.864
2.5S84~50063.559.577.5
3S84~50076.372.391

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SNLFF1S-[84-500/1]
SNLFF1.5S-[84-500/1]
SNLFF2S-[84-500/1]
SNLFF2.5S-[84-500/1]
SNLFF3S-[84-500/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. nominale Gamma D
(Ø)
D.E. nominale D
(Ø)
D.I.
(Ø)
L
(mm)
1 9 giorni 101.0S–2.0S1.0S2384 ~ 500
1 9 giorni 101.0S–2.0S1.5S35.784 ~ 500
1 9 giorni 101.0S–2.0S2.0S47.884 ~ 500
1 9 giorni 102.5S–4.5S2.5S59.584 ~ 500
1 9 giorni 102.5S–4.5S3.0S72.384 ~ 500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Giunto dritto con raccordo sui due lati Con raccordo a L Virola Raccordo R Virola
Materiale EN 1.4301 Equiv. Finitura superficie Smerigliatura superficie interna ed esterna

Prodotti complementari

Supporto tecnico