Tubi sanitari con saldatura / Standard / Virola x gomito a 45°

Tubi sanitari con saldatura / Standard / Virola x gomito a 45°

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tubi sanitari con saldatura/Standard/virola x gomito a 45°:Immagine relativa
TipoMaterialeStandard
SNLFHEN 1.4301 Equiv.Tubo: (N.1S ~ 3S) JIS G3447
Raccordo: IDF

Specifiche

Cod. comp.-L
SNLFP2S
SNLFF1S
-
-
200
350
Cod. comp.L
Incrementi di 1mm
DdAH2H3Prezzo unitario
Min L
~
200
L 201
~
300
L 301
~
400
L 401
~
500
TipoN.
SNLFH1S90~50025.42350.515.843.9
1.5S100~50038.135.750.523.749.5
2S100~50050.847.86431.659.8
2.5S110~50063.559.577.54271.9
3S120~50076.372.39152.684.2

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SNLFH1S-[90-500/1]
SNLFH1.5S-[100-500/1]
SNLFH2S-[100-500/1]
SNLFH2.5S-[110-500/1]
SNLFH3S-[120-500/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. nominale Gamma D
(Ø)
D.E. nominale D
(Ø)
D.I.
(Ø)
L
(mm)

-

1 9 giorni 101.0S–2.0S1.0S2390 ~ 500

-

1 9 giorni 101.0S–2.0S1.5S35.7100 ~ 500

-

1 9 giorni 101.0S–2.0S2.0S47.8100 ~ 500

-

1 9 giorni 102.5S–4.5S2.5S59.5110 ~ 500

-

1 9 giorni 102.5S–4.5S3.0S72.3120 ~ 500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Giunto dritto con raccordo sui due lati Con raccordo a L Virola Raccordo R Gomito a 45°
Materiale EN 1.4301 Equiv. Finitura superficie Smerigliatura superficie interna ed esterna

Prodotti complementari

Supporto tecnico