Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale |
SNZFR | EN 1.4301 Equiv. |
Cod. comp. | - | Nominale |
SNZFA1S | - | 4 |
Cod. comp. | Nominale | D | D1 | d | d1 | A | L | (T) | P.C.D. | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | N. | Q.tà 1 ~ 4 | 5~10 | |||||||||
SNZFR | 1S | 20A | 25.4 | 100 | 23 | 15 | 50.5 | 54 | 14 | 75 | ||
25A | 125 | 19 | 90 | |||||||||
1.5S | 32A | 38.1 | 135 | 35.7 | 50.5 | 56 | 16 | 100 | ||||
40A | 140 | 105 | ||||||||||
2S | 40A | 50.8 | 140 | 47.8 | 64 | 105 | ||||||
50A | 155 | 120 | ||||||||||
2.5S | 50A | 63.5 | 155 | 59.5 | 77.5 | 120 | ||||||
65A | 175 | 58 | 18 | 140 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SNZFR1S-20A |
SNZFR1S-25A |
SNZFR1.5S-32A |
SNZFR1.5S-40A |
SNZFR2S-40A |
SNZFR2S-50A |
SNZFR2.5S-50A |
SNZFR2.5S-65A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. nominale Gamma D | Nominale (Ø) | D.I. d (d1) (Ø) | D.E. nominale 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.0S-2.0S | 1.0S | 23 | 20A | |
149.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.0S-2.0S | 1.0S | 23 | 25A | |
152.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.0S-2.0S | 1.5S | 35.7 | 32A | |
152.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.0S-2.0S | 1.5S | 35.7 | 40A | |
158.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.0S-2.0S | 2.0S | 47.8 | 40A | |
164.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1.0S-2.0S | 2.0S | 47.8 | 50A | |
204.02 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2.5S-4.5S | 2.5S | 59.5 | 50A | |
219.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2.5S-4.5S | 2.5S | 59.5 | 65A |
Loading...
Tipo | Attacco | Profilo raccordo | Adattatore conversione | Tipo di attacco 1 (lato sinistro o diametro grande) | Virola |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di attacco 2 (lato destro o diametro piccolo) | Flangia | Materiale raccordo | EN 1.4301 Equiv. | Diam., centrale | Diam. uguale, concentrico |
Finitura superficie | Smerigliatura solo su superficie interna |
Configura
Proprietà di base
D.E. nominale Gamma D
Nominale(Ø)
D.E. nominale 2
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali