Raccordi per tubi sanitari / Morsetti ad attacco rapido

Raccordi per tubi sanitari / Morsetti ad attacco rapido

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Raccordi per tubi sanitari/Morsetti ad attacco rapido:Immagine relativa
TipoMaterialePressione d'esercizio consigliata
SNCPWEN 1.4301 Equiv.0~1MPa

Specifiche

Cod. comp.
SNCPW2S
 
Cod. comp.DABWPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN.Q.tà 1 ~ 910~20
SNCPW1S601147025  
1.5S  
2S751248825  
Il profilo di SNFK1S e 1.5S è lo stesso.
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SNCPW1S
SNCPW1.5S
SNCPW2S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSNominale
(Ø)

25.82 €

1 Disponibile 5 giorni 101.0S

26.44 €

1 Disponibile 5 giorni 101.5S

27.72 €

1 Disponibile 5 giorni 102.0S

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Raccordi per tubi sanitari/Morsetti ad attacco rapido:Immagine relativa
■Caratteristiche
• Riducono il tempo di attacco o stacco dei morsetti e migliorano l'efficienza operativa.
• Ideali per attrezzature di prova che richiedono operazioni di attacco e stacco frequenti.
• La leva offre una coppia di serraggio uniforme per garantire il serraggio senza danneggiare le guarnizioni.
• L'assenza di filettatura trasversale garantisce una maggiore durata rispetto al tipo con fissaggio con viti.
• Un'usura ridotta della filettatura produce meno polveri metalliche, a favore di un'igiene eccellente.

■Gamma di pressioni ammesse: 1MPa o inferiore
■Risultati della prova di pressione (Condizioni: pressione a temperatura ambiente)
• 1.5MPa x30 minuti: nessuna perdita
• Dopo 300 cicli di apertura/chiusura, 1.5MPa x30 minuti: nessuna perdita
Attenzione
ATTENZIONE
Una pressione eccessiva sulla leva può causare il distacco del morsetto in quanto privo di meccanismo di blocco.
Per evitare un malfunzionamento del morsetto, si consiglia di bloccare la leva utilizzando un foro sulla leva stessa.

Esempio di utilizzo

Raccordi per tubi sanitari/Morsetti ad attacco rapido:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Fascetta Tipo di attacco 1 (lato sinistro o diametro grande) Virola D.E. nominale Gamma D 1.0S-2.0S
Tipo Morsetti ad attacco rapido

Prodotti complementari

Supporto tecnico