Valvole a sfera per usi sanitari / Standard

Valvole a sfera per usi sanitari / Standard

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Una valvola a sfera sanitaria standard. -Il materiale di tenuta è fluoropolimero.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Valvole a sfera per usi sanitari/Standard:Immagine relativa
Valvole a sfera per usi sanitari/Standard:Immagine relativa

Specifiche

Cod. comp.
BFBS1S
SNBSS10A
Cod. comp.dDCLHWSABh1h2Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoN. Q.tà 12~5
SNBS1S2350.543.511490150115042R3R4.5
1.5S35.750.543.5140110180147050Ø7Ø9
2S47.86456.5156115180147050Ø7Ø9
Per ordini superiori ai valori indicati, controllare con WOS.
■Specifiche
Fluido applicabileAcqua, aria, olio, gas
Temp. di esercizio max120°C
Pressione di esercizio max0.98MPa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SNBS1S
SNBS1.5S
SNBS2S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro interno d
(Ø)
N. nominale (D.I. d)
(Ø)

121.91 €

1 Disponibile 5 giorni 10231S (23)

187.66 €

1 Disponibile 5 giorni 1035.71.5S (35.7)

285.88 €

1 Disponibile 5 giorni 1047.82S (47.8)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Valvola a sfera, standard Liquido applicabile Acqua / Aria / Oli / Gas Tipo di azionamento Manuale
Materiale guarnizione Fluororesina Pressione di esercizio max(MPa) 0.98 Valvola a sfera Standard
Temperatura d'esercizio massima(°C) ::120

Prodotti complementari

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico