Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. |
BFBS1S SNBSS10A |
Cod. comp. | d | A | B | L | L1 | H | H1 | H2 | W | W1 | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | N. | Q.tà 1 | 2~5 | ||||||||||
SNBSS | 8A | 10.5 | 34 | 27.5 | 90 | 45 | 81 | 60 | 21 | 80 | 41 | ||
10A | 14 | 34 | 27.5 | 90 | 45 | 81 | 60 | 21 | 80 | 41 | |||
15A | 17.5 | 34 | 27.5 | 90 | 45 | 86 | 63 | 23 | 80 | 46 |
Fluido applicabile | Acqua, aria, olio, gas |
Temp. di esercizio max | 120°C |
Pressione di esercizio max | 0.98MPa |
Codice componente
|
---|
SNBSS8A |
SNBSS10A |
SNBSS15A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro interno d (Ø) | N. nominale (D.I. d) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
217.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10.5 | 8A (10.5) | |
222.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 14 | 10A (14) | |
226.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 17.5 | 15A (17.5) |
Loading...
Tipo | Valvola a sfera, diametro piccolo | Liquido applicabile | Acqua / Aria / Oli / Gas | Tipo di azionamento | Manuale |
---|---|---|---|---|---|
Materiale guarnizione | Fluororesina | Pressione di esercizio max(MPa) | 0.98 | Temperatura d'esercizio massima(°C) | ::120 |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno d(Ø)
N. nominale (D.I. d)(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali