• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tubi del vuoto con saldatura sui due lati/Con flangia NW x Filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Tubi del vuoto con saldatura sui due lati/Con flangia NW x Filettatura:Immagine relativa
TipoMateriale
FRNRFAEN 1.4301 Equiv.

Specifiche

Cod. comp.-L
FRNRF25-300
Cod. comp.L
Incrementi di 10mm
ACDR(PT)Prezzo unitario 1 ~ 4 pz.
TipoN. Prezzo unitarioPrezzo tubo L
/100mm
FRNRFA16100~1000307.110.51/8
25409.413.81/4
405512.717.33/8

<Esempio di calcolo prezzo>: Prezzo = Prezzo unitario + Prezzo tubo L
Per il prezzo del tubo L, viene aggiunto un addebito ogni 100mm della dimensione L. 110 ~ 200: Arrotondato a 200.

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
FRNRFA16-[100-1000/10]
FRNRFA25-[100-1000/10]
FRNRFA40-[100-1000/10]
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSFlange Size (Nominal) Pipe O.D. Inner Diameter L
(mm)

-

7 giorni 101610.57.1100 ~ 1000

-

7 giorni 102513.89.4100 ~ 1000

-

7 giorni 104017.312.7100 ~ 1000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Adattatore Material EN 1.4301 Equiv. Adaptor Type Con flangia NW x Filettatura sui due lati

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico