Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. | - | Nominale | - | Colore corpo |
MSCNL6 MJELLS8 | - - | 1 1 | - | B |
Cod. comp. | Nominale | A | B | Sedi chiave H | Misura fil. Rc | Area effettiva sezione (mm2) | Massa (g) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | D | 1 ~ 9 pz. | 10~50 | |||||||
MSCNF | 4 | 1 | 24.4 | 11 | 13 | Rc1/8 | 3.2 | 13.5 | ||
2 | 27.4 | 14 | 17 | Rc1/4 | 24.9 | |||||
6 | 1 | 25.4 | 11 | 13 | Rc1/8 | 11.0 | 14.8 | |||
2 | 28.4 | 14 | 17 | Rc1/4 | 26.1 | |||||
3 | 29.4 | 15 | 19 | Rc3/8 | 27.6 | |||||
8 | 1 | 27.7 | 10 | 13 | Rc1/8 | 25.2 | 16.4 | |||
2 | 30.7 | 14 | 17 | Rc1/4 | 27.7 | |||||
3 | 31.7 | 15 | 19 | Rc3/8 | 29.2 | |||||
10 | 2 | 32.4 | 13 | 17 | Rc1/4 | 38.7 | 30.3 | |||
3 | 33.4 | 15 | 19 | Rc3/8 | 32.5 | |||||
4 | 36.4 | 18 | 24 | Rc1/2 | 53.6 | |||||
12 | 2 | 35.4 | 12 | 19 | Rc1/4 | 44.6 | 45.3 | |||
3 | 36.4 | 15 | 19 | Rc3/8 | 39.4 | |||||
4 | 39.4 | 18 | 24 | Rc1/2 | 60.6 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MSCNF4-1 |
MSCNF4-2 |
MSCNF6-1 |
MSCNF6-2 |
MSCNF6-3 |
MSCNF8-1 |
MSCNF8-2 |
MSCNF8-3 |
MSCNF10-2 |
MSCNF10-3 |
MSCNF10-4 |
MSCNF12-2 |
MSCNF12-3 |
MSCNF12-4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. tubo D (D1) (Ø) | Filettatura di collegamento nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 1 (Rc1/8) | |
2.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 2 (Rc1/4) | |
2.09 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | 1 (Rc1/8) | |
2.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 2 (Rc1/4) | |
2.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 3 (Rc3/8) | |
2.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 1 (Rc1/8) | |
2.69 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | 2 (Rc1/4) | |
3.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 3 (Rc3/8) | |
2.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2 (Rc1/4) | |
3.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 3 (Rc3/8) | |
4.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 4(Rc1/2) | |
4.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 2 (Rc1/4) | |
4.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 3 (Rc3/8) | |
4.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 4(Rc1/2) |
Loading...
MJCNLS MJELLS | MJCNLS Diverso da MJELLS | ||
Fluido applicabile | Aria compressa | Acqua | Aria compressa |
Gamma temp. d'esercizio* | -15~60°C | 5~40°C | 0~60°C |
Pressione d'esercizio max | 1MPa | 0.9MPa | |
Livello vuoto di esercizio | -100kPa | - | -100kPa |
Tipo | Attacchi a innesto rapido | Tipo raccordo | Direzione di montaggio a vite | Materiale corpo principale | Ottone, nichelatura chimica |
---|---|---|---|---|---|
Materiale filettatura | EN CW614N Equiv. (Ottone) | Materiale guarnizione | Gomma nitrilica | Montaggio a vite, direzione | Connettori maschiati |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::60 | Materiale anello | PBT (Polibutilene tereftalato) |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. tubo D (D1)(Ø)
Filettatura di collegamento nominale
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali