Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. | - | Colore corpo |
UJDST6 USYL10 | - | W |
Cod. comp. | A | C | Area effettiva sezione (mm2) | Massa (g) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | D | 1 ~ 9 pz. | 10~50 | ||||
USSTL | 4 | 30.2 | 9 | 3.2 | 3.1 | ||
6 | 32 | 11.2 | 11.0 | 4.8 | |||
8 | 40.2 | 13.6 | 25.2 | 8.8 | |||
10 | 40 | 16.3 | 38.7 | 10.6 | |||
12 | 54.8 | 19.7 | 44.6 | 20.9 | |||
16 | 52 | 25.6 | 85.0 | 32.8 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
USSTL4 |
USSTL6 |
USSTL8 |
USSTL10 |
USSTL12 |
USSTL16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. tubo D (D1) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|
2.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | |
2.52 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | |
2.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | |
3.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | |
4.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | |
6.17 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 16 |
Loading...
Fluido applicabile | Aria |
Gamma temp. d'esercizio* | 0~60°C |
Pressione d'esercizio max | 0.9MPa |
Livello vuoto di esercizio | -100kPa |
Tipo | Attacchi a innesto rapido | Tipo raccordo | Giunto, diam. uguale | Liquido applicabile | Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | PBT (Polibutilene tereftalato) | Applicazione | Standard, Mini | Materiale filettatura | Senza filettatura |
Materiale guarnizione | Gomma nitrilica | Giunto, diam. uguale | Giunto dritto | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::60 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. tubo D (D1)(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali