• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 10:00 alle ore 13:30 (CET) 18/11/2018 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Attacchi a innesto rapido/Gomito lungo

Attacchi a innesto rapido/Gomito lungo

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Attacchi a innesto rapido/Gomito lungo:Immagine relativa
Materiale: Corpo: PBT (Polibutilene tereftalato)

Specifiche

Cod. comp.-Nominale
MSTEL6
USTE4
-1
Cod. comp.NominaleABCSedi chiave HMisura fil. RArea effettiva sezione (mm2)Massa (g)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoD1 ~ 9 pz.10~50
MSELG4117.130.3910R1/84.414.7  
6118.031.411.210R1/88.515.5  
218.034.411.214R1/431.8  
8123.635.313.610R1/815.018.6  
223.637.813.614R1/435.8  
323.638.813.617R3/850  
1022547.816.317R1/431.559.4  
32547.316.317R3/858.2  
42550.316.321R1/294.4  
12232.249.719.717R1/441.765  
332.249.219.717R3/842.663.8  

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
MSELG4-1
MSELG6-1
MSELG6-2
MSELG8-1
MSELG8-2
MSELG8-3
MSELG10-2
MSELG10-3
MSELG12-2
MSELG12-3
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSGamma di temperature di esercizio
(°C)
D.E. tubo D (D1)
(Ø)
Filettatura di collegamento nominale

2.40 €

Disponibile 3 giorni 60~6041 (R1/8)

2.70 €

Disponibile 3 giorni 60~6061 (R1/8)

2.80 €

Disponibile 3 giorni 60~6062(R1/4)

2.90 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

60~6081 (R1/8)

3.00 €

Disponibile 3 giorni 60~6082(R1/4)

3.60 €

Disponibile 3 giorni 60~6083(R3/8)

3.80 €

Disponibile 3 giorni 60~60102(R1/4)

3.90 €

Disponibile 3 giorni 60~60103(R3/8)

5.50 €

Disponibile 3 giorni 60~60122(R1/4)

5.70 €

Disponibile 3 giorni 60~60123(R3/8)

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche
Fluido applicabileAria
Gamma temp. d'esercizio*0~60°C
Pressione d'esercizio max0.9MPa
Livello vuoto di esercizio-100kPa
* Senza congelamento
 L'intera parte filettata EN CW614N Equiv. (Ottone) è stata sottoposta a nichelatura chimica. Inoltre, è rivestita con guarnizione e non richiede nastro sigillante (eccetto per M5).

Informazioni di base

Tipo Attacchi a innesto rapido Tipo raccordo Montaggio a vite, direzione Liquido applicabile Aria
Materiale corpo PBT (Polibutilene tereftalato) Applicazione Standard, Mini Materiale filettatura EN CW614N Equiv. (Ottone)
Materiale guarnizione Gomma nitrilica Montaggio a vite, direzione Gomiti Gomiti Gomiti lunghi

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico