Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. | - | Nominale |
MSTEL6 USTE4 | - | 1 |
Cod. comp. | Nominale | A | B | C | Sedi chiave H | Misura fil. M | Area effettiva sezione (mm2) | Massa (g) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | D | 1 ~ 9 pz. | 10~50 | ||||||||
MSEFE | 4 | 1 | 17.1 | 16.3 | 9 | 10 | R1/8 | 4.4 | 6.5 | ||
2 | 17.1 | 19.3 | 14 | R1/4 | 14.5 | ||||||
6 | M5 | 18.0 | 13.7 | 11.2 | 9 | M5x0.8 | 3.2 | 5 | |||
1 | 18.0 | 16.9 | 10 | R1/8 | 8.5 | 7.5 | |||||
2 | 18.0 | 19.9 | 14 | R1/4 | 15 | ||||||
3 | 18.0 | 20.9 | 17 | R3/8 | 24 | ||||||
8 | 1 | 23.6 | 17.5 | 13.6 | 10 | R1/8 | 15.0 | 8 | |||
2 | 23.6 | 20 | 14 | R1/4 | 15 | ||||||
3 | 23.6 | 21 | 17 | R3/8 | 23 | ||||||
12 | 2 | 32.2 | 24.1 | 19.7 | 17 | R1/4 | 41.7 | 27 | |||
3 | 32.2 | 23.6 | 17 | R3/8 | 42.6 | 28 | |||||
4 | 32.2 | 26.6 | 21 | R1/2 | 44.5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MSEFE4-1 |
MSEFE6-1 |
MSEFE6-2 |
MSEFE6-M5 |
MSEFE8-1 |
MSEFE8-2 |
MSEFE12-2 |
MSEFE12-3 |
MSEFE12-4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. tubo D (D1) (Ø) | Filettatura di collegamento nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 1 (R1/8) | |
1.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 1 (R1/8) | |
2.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 2(R1/4) | |
1.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | M5 | |
2.57 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 1 (R1/8) | |
2.69 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 2(R1/4) | |
4.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 2(R1/4) | |
5.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 3(R3/8) | |
5.99 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 4(R1/2) |
Loading...
Fluido applicabile | Aria |
Gamma temp. d'esercizio* | 0~60°C |
Pressione d'esercizio max | 0.9MPa |
Livello vuoto di esercizio | -100kPa |
Tipo | Attacchi a innesto rapido | Tipo raccordo | Direzione di montaggio a vite | Liquido applicabile | Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | PBT (Polibutilene tereftalato) | Applicazione | Standard, Mini | Materiale filettatura | EN CW614N Equiv. (Ottone) |
Materiale guarnizione | Gomma nitrilica | Montaggio a vite, direzione | Gomito | Gomiti | Gomito a 45° |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::60 |
Configura
Proprietà di base
D.E. tubo D (D1)(Ø)
Filettatura di collegamento nominale
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali