Attacchi a innesto rapido / Connettore a L

Attacchi a innesto rapido / Connettore a L

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Raccordo rapido, raccordo a L.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Attacchi a innesto rapido/Connettore a L:Immagine relativa
Materiale: PBT (Polibutilene tereftalato)

Specifiche

Cod. comp.-Nominale
MSTEL6
USTE4
-1
Cod. comp.ABCArea effettiva sezione (mm2)Massa (g)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoD1 ~ 9 pz.10~50
USLCN417.133.593.21.5  
618.042.111.26.33  
823.647.813.620.35  
102553.716.327.07  
1232.260.919.740.613.5  

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
USLCN4
USLCN6
USLCN8
USLCN10
USLCN12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo D (D1)
(Ø)

2.02 €

1 Disponibile 5 giorni 4

2.39 €

1 Disponibile 5 giorni 6

2.52 €

1 Disponibile 5 giorni 8

3.02 €

1 Disponibile 5 giorni 10

3.53 €

1 Disponibile 5 giorni 12

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche
Fluido applicabileAria
Gamma temp. d'esercizio*0~60°C
Pressione d'esercizio max0.9MPa
Livello vuoto di esercizio-100kPa
* Senza congelamento
 L'intera parte filettata EN CW614N Equiv. (Ottone) è stata sottoposta a nichelatura chimica. Inoltre, è rivestita con guarnizione e non richiede nastro sigillante (eccetto per M5).

Informazioni di base

Tipo Attacchi a innesto rapido Tipo raccordo Attacchi, riduttori Liquido applicabile Aria
Materiale corpo principale PBT (Polibutilene tereftalato) Applicazione Standard, Mini Materiale filettatura Senza filettatura
Materiale guarnizione Gomma nitrilica Attacchi, riduttori Connettori a L Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60

Prodotti complementari

Supporto tecnico