Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. |
USCRS8 |
Cod. comp. | D2 | A | C | Area effettiva sezione (mm2) | Massa (g) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | D1 | 1 ~ 9 pz. | 10~50 | |||||
USRDS | 4 | 6 | 36.1 | 9 | 3.2 | 2 | ||
8 | 36.9 | 9 | 2 | |||||
6 | 8 | 39.5 | 11.2 | 11.0 | 3 | |||
10 | 40.3 | 11.2 | 3.5 | |||||
8 | 10 | 45.6 | 13.6 | 25.2 | 4.5 | |||
12 | 46.6 | 13.6 | 5.5 | |||||
10 | 12 | 46.6 | 16.3 | 38.7 | 6.5 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
USRDS4-6 |
USRDS4-8 |
USRDS6-8 |
USRDS6-10 |
USRDS8-10 |
USRDS8-12 |
USRDS10-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. tubo D (D1) (Ø) | D.E. tubo D2 (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 6 | |
2.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 8 | |
2.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 8 | |
2.45 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 10 | |
2.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 10 | |
2.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 12 | |
3.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 |
Loading...
Fluido applicabile | Aria |
Gamma temp. d'esercizio* | 0~60°C |
Pressione d'esercizio max | 0.9MPa |
Livello vuoto di esercizio | -100kPa |
Tipo | Attacchi a innesto rapido | Tipo raccordo | Attacchi, riduttori | Liquido applicabile | Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | PBT (Polibutilene tereftalato) | Applicazione | Standard, Mini | Materiale filettatura | Senza filettatura |
Materiale guarnizione | Gomma nitrilica | Attacchi, riduttori | Riduttore | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::60 |
Configura
Proprietà di base
D.E. tubo D (D1)(Ø)
D.E. tubo D2(Ø)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali