Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. | - | Nominale | - | Colore corpo |
MSCNL6 MJELLS8 | - - | 1 1 | - | B |
Cod. comp. | Nominale | Colore corpo | A | B | C | Sedi chiave H | Misura fil. M | Area effettiva sezione (mm2) | Massa (g) | MSELL | MJELLS | |||
Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |||||||||||
Tipo | D | 1 ~ 9 pz. | 10~50 | 1 ~ 9 pz. | 10~50 | |||||||||
MSELL MJELLS | 4 | M5 | B (Nero) W (Bianco) *Il colore del corpo del tipo MSELL è nero. | 17.1(18) | 14.6(15) | 9(10) | 9(8) | M5x0.8 | 3.2 | 4.6(5) | ||||
1 | 17.1(18.5) | 17.8(20.5) | 10 | R1/8 | 4.4(3.5) | 7.9(8) | ||||||||
2 | 17.1(18.5) | 20.8(24) | 14 | R1/4 | 17(15) | |||||||||
6 | M5 | 18(20) | 15.7(15) | 11.2(12.5) | 9(10) | M5x0.8 | 3.2(4.2) | 5.4(7) | ||||||
1 | 18(21) | 18.9(24) | 10(12) | R1/8 | 8.5(8) | 8.7(13) | ||||||||
2 | 18(21) | 21.9(28) | 14 | R1/4 | 17.8(18) | |||||||||
3 | 18(21) | 22.9(30) | 17 | R3/8 | 27.2(26) | |||||||||
8 | 1 | 23.6 | 20.3(25.5) | 13.6(14.5) | 10(14) | R1/8 | 15(18) | 10.4(17) | ||||||
2 | 23.6 | 22.8(28.5) | 14 | R1/4 | 19.1(20) | |||||||||
3 | 23.6 | 23.8(30) | 17 | R3/8 | 28.4(28) | |||||||||
10 | 1 | 25(27) | 23.6(28) | 16.3(17.5) | 17 | R1/8 | 22.1(24.3) | 20.8(26) | ||||||
2 | 25(27) | 26.6(31) | 17 | R1/4 | 31.5(27) | 25.5(28) | ||||||||
3 | 25(27) | 26.1(32.5) | 17 | R3/8 | 27.5(33) | |||||||||
4 | 25(27) | 29.1(35.5) | 21(22) | R1/2 | 47.2(49) | |||||||||
12 | 2 | 32.2(29.5) | 28.5(33) | 19.7 | 17(19) | R1/4 | 41.7(33) | 31.1(37) | ||||||
3 | 32.2(29.5) | 28(34.5) | 17(19) | R3/8 | 42.6(35) | 33.1(43) | ||||||||
4 | 32.2(29.5) | 31(39.5) | 21(22) | R1/2 | 52.8(56) | |||||||||
16 | 3 | 34(35.5) | 36(41) | 25.6(26.5) | 20(22) | R3/8 | 77.8(80) | 52.9(63) | - | - | ||||
4 | 34(35.5) | 38.5(44) | 21(22) | R1/2 | 67.2(76) | - | - |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale filettatura | Materiale guarnizione | Gamma di temperature di esercizio (°C) | D.E. tubo D (D1) (Ø) | Filettatura di collegamento nominale | Colore corpo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | -15~60 | 4 | 1 (R1/8) | B (Nero) | |
13.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | -15~60 | 4 | 1 (R1/8) | W (Bianco) | |
15.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | -15~60 | 4 | 2(R1/4) | B (Nero) | |
15.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | -15~60 | 4 | 2(R1/4) | W (Bianco) | |
13.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | -15~60 | 4 | M5 | B (Nero) | |
13.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | -15~60 | 4 | M5 | W (Bianco) | |
15.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | - | - | - | - | |
15.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | -15~60 | 6 | 1 (R1/8) | W (Bianco) | |
16.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | - | - | - | - | - | - | |
16.24 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | -15~60 | 6 | 2(R1/4) | W (Bianco) | |
20.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | -15~60 | 6 | 3(R3/8) | B (Nero) | |
20.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | -15~60 | 6 | 3(R3/8) | W (Bianco) | |
14.86 € 7.28 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | -15~60 | 6 | M5 | B (Nero) | |
14.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | -15~60 | 6 | M5 | W (Bianco) | |
16.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | -15~60 | 8 | 1 (R1/8) | B (Nero) | |
16.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | -15~60 | 8 | 1 (R1/8) | W (Bianco) | |
17.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | -15~60 | 8 | 2(R1/4) | B (Nero) | |
17.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | -15~60 | 8 | 2(R1/4) | W (Bianco) | |
19.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | -15~60 | 8 | 3(R3/8) | B (Nero) | |
19.78 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | -15~60 | 8 | 3(R3/8) | W (Bianco) | |
23.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | -15~60 | 10 | 1 (R1/8) | B (Nero) | |
23.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | -15~60 | 10 | 1 (R1/8) | W (Bianco) | |
24.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | -15~60 | 10 | 2(R1/4) | B (Nero) | |
24.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | -15~60 | 10 | 2(R1/4) | W (Bianco) | |
24.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | -15~60 | 10 | 3(R3/8) | B (Nero) | |
24.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | -15~60 | 10 | 3(R3/8) | W (Bianco) | |
33.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | -15~60 | 10 | 4(R1/2) | B (Nero) | |
33.75 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | -15~60 | 10 | 4(R1/2) | W (Bianco) | |
32.74 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | -15~60 | 12 | 2(R1/4) | B (Nero) | |
32.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | -15~60 | 12 | 2(R1/4) | W (Bianco) | |
33.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | -15~60 | 12 | 3(R3/8) | B (Nero) | |
33.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | -15~60 | 12 | 3(R3/8) | W (Bianco) | |
34.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | -15~60 | 12 | 4(R1/2) | B (Nero) | |
34.52 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | EN 1.4301 Equiv. | Gomma fluorata | -15~60 | 12 | 4(R1/2) | W (Bianco) | |
2.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Ottone) | Gomma nitrilica | 0~60 | 4 | 1 (R1/8) | B (Nero) | |
2.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Ottone) | Gomma nitrilica | 0~60 | 4 | 2(R1/4) | B (Nero) | |
2.65 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Ottone) | Gomma nitrilica | 0~60 | 4 | M5 | B (Nero) | |
2.26 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Ottone) | Gomma nitrilica | 0~60 | 6 | 1 (R1/8) | B (Nero) | |
2.39 € 0.81 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Ottone) | Gomma nitrilica | 0~60 | 6 | 2(R1/4) | B (Nero) | |
2.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Ottone) | Gomma nitrilica | 0~60 | 6 | 3(R3/8) | B (Nero) | |
2.65 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Ottone) | Gomma nitrilica | 0~60 | 6 | M5 | B (Nero) | |
2.65 € 0.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Ottone) | Gomma nitrilica | 0~60 | 8 | 1 (R1/8) | B (Nero) | |
2.77 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Ottone) | Gomma nitrilica | 0~60 | 8 | 2(R1/4) | B (Nero) | |
2.89 € 2.31 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Ottone) | Gomma nitrilica | 0~60 | 8 | 3(R3/8) | B (Nero) | |
3.66 € 1.39 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Ottone) | Gomma nitrilica | 0~60 | 10 | 1 (R1/8) | B (Nero) | |
3.66 € 1.13 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Ottone) | Gomma nitrilica | 0~60 | 10 | 2(R1/4) | B (Nero) | |
5.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Ottone) | Gomma nitrilica | 0~60 | 10 | 3(R3/8) | B (Nero) | |
4.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Ottone) | Gomma nitrilica | 0~60 | 10 | 4(R1/2) | B (Nero) | |
4.41 € 2.16 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | [Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Ottone) | Gomma nitrilica | 0~60 | 12 | 2(R1/4) | B (Nero) | |
4.54 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Ottone) | Gomma nitrilica | 0~60 | 12 | 3(R3/8) | B (Nero) | |
4.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Ottone) | Gomma nitrilica | 0~60 | 12 | 4(R1/2) | B (Nero) | |
9.58 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Ottone) | Gomma nitrilica | 0~60 | 16 | 3(R3/8) | B (Nero) | |
9.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | [Standard (Ottone)] EN CW614N Equiv. (Ottone) | Gomma nitrilica | 0~60 | 16 | 4(R1/2) | B (Nero) |
Loading...
MJCNLS MJELLS | MJCNLS Diverso da MJELLS | ||
Fluido applicabile | Aria compressa | Acqua | Aria compressa |
Gamma temp. d'esercizio* | -15~60°C | 5~40°C | 0~60°C |
Pressione d'esercizio max | 1MPa | 0.9MPa | |
Livello vuoto di esercizio | -100kPa | - | -100kPa |
Tipo | Attacchi a innesto rapido | Tipo raccordo | Direzione di montaggio a vite | Materiale corpo principale | PBT (Polibutilene tereftalato) |
---|---|---|---|---|---|
Montaggio a vite, direzione | Gomito |
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale filettatura
Materiale guarnizione
D.E. tubo D (D1)(Ø)
Filettatura di collegamento nominale
Colore corpo
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali