Raccordi / Raccordo rapido, tipo Y, connessione con lo stesso diametro

Raccordi / Raccordo rapido, tipo Y, connessione con lo stesso diametro

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Il materiale di tenuta è la gomma nitrilica.
  • Quantità d'ordine aumentate (D-JIT)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Attacchi a innesto rapido/A Y/giunto:Immagine relativa
Materiale: PBT (Polibutilene tereftalato)

Specifiche

Cod. comp.-Colore corpo
UJDST6
USYL10
-

W

Cod. comp.ABCEPArea effettiva sezione (mm2)Massa (g)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoD1 ~ 9 pz.10~50
USYL418.331.292.29.32.54.9
622.634.711.23.211.49.97.3
827.844.213.614.222.813.9
1033.34616.34.21736.617.7
1239.756.819.72043.232.5

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
USYL4
USYL6
USYL8
USYL10
USYL12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo D (D1)
(Ø)

3.40 €

1 Disponibile 5 giorni 4

3.40 €

1 Disponibile 5 giorni 6

3.78 €

1 Disponibile 5 giorni 8

4.41 €

1 Disponibile 5 giorni 10

5.55 €

1 Disponibile 5 giorni 12

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche
Fluido applicabileAria
Gamma temp. d'esercizio*0~60°C
Pressione d'esercizio max0.9MPa
Livello vuoto di esercizio-100kPa
* Senza congelamento

Informazioni di base

Tipo Attacchi a innesto rapido Tipo raccordo Giunto, diam. uguale Liquido applicabile Aria
Materiale corpo principale PBT (Polibutilene tereftalato) Applicazione Standard, Mini Materiale filettatura Senza filettatura
Materiale guarnizione Gomma nitrilica Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60

Prodotti complementari

Supporto tecnico