Attacchi a innesto rapido / Giunto a Y con gradino

Attacchi a innesto rapido / Giunto a Y con gradino

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Raccordo rapido. Raccordo di riduzione Y.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Attacchi a innesto rapido/Giunto a Y con gradino:Immagine relativa
Materiale: PBT (Polibutilene tereftalato)

Specifiche

Cod. comp.-Nominale
MSYL6
USDY4
-


1

Cod. comp.AD2BCEPArea effettiva sezione (mm2)Massa (g)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoD11 ~ 9 pz.10~50
USDY418.3632.511.23.29.37.15
622.6838.113.611.418.98
827.81043.216.314.232.912.5
1033.31250.919.74.21743.420

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
USDY4
USDY6
USDY8
USDY10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D.E. tubo D (D1)
(Ø)

3.66 €

1 Disponibile 5 giorni 4

3.78 €

1 Disponibile 5 giorni 6

3.78 €

1.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

8

5.92 €

1 Disponibile 5 giorni 10

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche
MJBULSDiverso da
MJBULS
Fluido applicabileAriaAcquaAria
Gamma temp. d'esercizio*-15~60°C5~40°C0~60°C
Pressione d'esercizio max1MPa0.9MPa
Livello vuoto di esercizio-100kPa--100kPa
* Senza congelamento

Informazioni di base

Tipo Attacchi a innesto rapido Tipo raccordo Giunti con gradino Liquido applicabile Aria
Materiale corpo principale PBT (Polibutilene tereftalato) Applicazione Standard, Mini Materiale filettatura Senza filettatura
Materiale guarnizione Gomma nitrilica Giunto, diam. diverso Giunti a Y con diametro a gradino Gamma di temperature di esercizio(°C) 0::60

Prodotti complementari

Supporto tecnico