Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Cod. comp. | - | Nominale |
MSTEL6 USTE4 | - | 1 |
Cod. comp. | Nominale | A | B | C | Sedi chiave H | Misura fil. M | Area effettiva sezione (mm2) | Massa (g) | Prezzo unitario | Sconto volumi elevati | |
Tipo | D | 1 ~ 9 pz. | 10~50 | ||||||||
MSTEL | 4 | M5 | 17.1 | 16.6 | 9 | 9 | M5x0.8 | 3.2 | 6.2 | ||
1 | 19.8 | 10 | R1/8 | 4.4 | 9.5 | ||||||
2 | 22.8 | 14 | R1/4 | 18.7 | |||||||
6 | M5 | 18 | 17.7 | 11.2 | 9 | M5x0.8 | 3.2 | 7.7 | |||
1 | 20.9 | 10 | R1/8 | 8.5 | 11 | ||||||
2 | 23.9 | 14 | R1/4 | 20.2 | |||||||
3 | 24.9 | 17 | R3/8 | 29.5 | |||||||
8 | 1 | 23.6 | 23.5 | 13.6 | 10 | R1/8 | 15 | 14.9 | |||
2 | 26 | 14 | R1/4 | 23.6 | |||||||
10 | 1 | 25 | 25.8 | 16.3 | 17 | R1/8 | 22.1 | 26.3 | |||
2 | 28.8 | R1/4 | 31.5 | 31 | |||||||
3 | 28.3 | R3/8 | 33 | ||||||||
12 | 2 | 32.2 | 30.5 | 19.7 | 17 | R1/4 | 41.7 | 41.7 | |||
3 | 30 | R3/8 | 42.6 | 43.7 | |||||||
4 | 33 | 21 | R1/2 | 63.4 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MSTEL4-1 |
MSTEL4-2 |
MSTEL4-M5 |
MSTEL6-1 |
MSTEL6-2 |
MSTEL6-3 |
MSTEL6-M5 |
MSTEL8-1 |
MSTEL8-2 |
MSTEL10-1 |
MSTEL10-2 |
MSTEL10-3 |
MSTEL12-2 |
MSTEL12-3 |
MSTEL12-4 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. tubo D (D1) (Ø) | Filettatura di collegamento nominale | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.15 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 1 (R1/8) | |
3.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 4 | 2(R1/4) | |
3.53 € 1.09 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 4 | M5 | |
3.40 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 1 (R1/8) | |
3.66 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 2(R1/4) | |
4.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | 3(R3/8) | |
3.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 6 | M5 | |
3.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 1 (R1/8) | |
4.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 8 | 2(R1/4) | |
4.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 1 (R1/8) | |
5.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 2(R1/4) | |
5.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 3(R3/8) | |
5.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 2(R1/4) | |
5.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 3(R3/8) | |
6.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 12 | 4(R1/2) |
Loading...
Fluido applicabile | Aria |
Gamma temp. d'esercizio* | 0~60°C |
Pressione d'esercizio max | 0.9MPa |
Livello vuoto di esercizio | -100kPa |
Tipo | Attacchi a innesto rapido | Tipo raccordo | Montaggio a vite, diramazione | Liquido applicabile | Aria |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | PBT (Polibutilene tereftalato) | Applicazione | Standard, Mini | Materiale filettatura | EN CW614N Equiv. (Ottone) |
Materiale guarnizione | Gomma nitrilica | Gamma di temperature di esercizio(°C) | 0::60 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. tubo D (D1)(Ø)
Filettatura di collegamento nominale
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali