• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Attacchi a innesto rapido/Cappuccio

Attacchi a innesto rapido/Cappuccio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Attacchi a innesto rapido/Cappuccio:Immagine relativa
Materiale: PBT (Polibutilene tereftalato)

Specifiche

Cod. comp.-Nominale
MSYL6
USDY4
-


1

Cod. comp.ACMassa
(g)
Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoD1 ~ 9 pz.10~50
MSCAP415.691.5
61711.22
819.813.63.5
102116.35
1225.419.79.5

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
MSCAP4
MSCAP6
MSCAP8
MSCAP10
MSCAP12
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Gamma di temperature di esercizio
(°C)
D.E. tubo D (D1)
(Ø)

2.40 €

Disponibile 3 giorni 0~604

2.40 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

0~606

2.40 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

0~608

2.40 €

Disponibile 3 giorni 0~6010

2.40 €

Disponibile 3 giorni 0~6012

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche
MJBULSDiverso da
MJBULS
Fluido applicabileAriaAcquaAria
Gamma temp. d'esercizio*-15~60°C5~40°C0~60°C
Pressione d'esercizio max1MPa0.9MPa
Livello vuoto di esercizio-100kPa--100kPa
* Senza congelamento

Informazioni di base

Tipo Attacchi a innesto rapido Tipo raccordo Altri profili Liquido applicabile Aria
Materiale corpo PBT (Polibutilene tereftalato) Applicazione Standard, Mini Materiale filettatura Senza filettatura
Materiale guarnizione Gomma nitrilica Altri profili Tappo

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico