• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Attacchi a innesto rapido/Giunto a gomito angolato

Attacchi a innesto rapido/Giunto a gomito angolato

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Attacchi a innesto rapido/Giunto a gomito angolato:Immagine relativa
Materiale: PBT (Polibutilene tereftalato)

Specifiche

Cod. comp.-Nominale
MSTEL6
USTE4
-1
Cod. comp.NominaleL1BFEL2CSedi chiave HMisura fil. MMassa (g)Prezzo unitarioSconto volumi elevati
TipoD1 ~ 9 pz.10~50
USYELN4121.514.52.51426.5913R1/815.5  
6M520.515.52.51017.811.28M5x0.88.2  
122.52.51426.513R1/816.5  
2253193417R1/430.5  
326.7422.439.821R3/850.5  
8125.617.82.51426.513.613R1/817.5  
228.13193417R1/431.5  
329.8422.439.821R3/851  
10228.919.43193416.317R1/433  
330.6422.439.821R3/852.5  
432.952744.824R1/284.5  
12236.524.54.518.428.921.214R1/464  
335.922.4422.439.819.721R3/857  

Codice componente:  

  • codice componente incompleto.
    Per inserire il numero di un componente, utilizzare le selezioni a sinistra.
Loading...
Codice componente
USYELN4-1
USYELN6-1
USYELN6-2
USYELN6-3
USYELN6-M5
USYELN8-1
USYELN8-2
USYELN8-3
USYELN10-2
USYELN10-3
USYELN10-4
USYELN12-2
USYELN12-3
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Gamma di temperature di esercizio
(°C)
D.E. tubo D (D1)
(Ø)
Filettatura di collegamento nominale

2.00 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

0~6041 (R1/8)

2.10 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

0~6061 (R1/8)

2.50 €

Disponibile 3 giorni 0~6062(R1/4)

3.30 €

Disponibile 3 giorni 0~6063(R3/8)

2.50 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

0~606M5

2.70 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

0~6081 (R1/8)

2.90 €

Disponibile 3 giorni 0~6082(R1/4)

3.30 €

Disponibile 3 giorni 0~6083(R3/8)

3.40 €

Disponibile 3 giorni 0~60102(R1/4)

3.50 €

Disponibile 3 giorni 0~60103(R3/8)

4.50 €

Disponibile 3 giorni 0~60104(R1/2)

4.60 €

Disponibile 3 giorni 0~60122(R1/4)

4.70 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

0~60123(R3/8)

Loading...

  1. 1

Più Informazioni

Specifiche
Fluido applicabileAria
Gamma temp. d'esercizio*0~60°C
Pressione d'esercizio max0.9MPa
Livello vuoto di esercizio-100kPa
* Senza congelamento
 L'intera parte filettata EN CW614N Equiv. (Ottone) è stata sottoposta a nichelatura chimica. Inoltre, è rivestita con guarnizione e non richiede nastro sigillante (eccetto per M5).

Informazioni di base

Tipo Attacchi a innesto rapido Tipo raccordo Montaggio a vite, direzione Liquido applicabile Aria
Materiale corpo PBT (Polibutilene tereftalato) Applicazione Standard, Mini Materiale filettatura EN CW614N Equiv. (Ottone)
Materiale guarnizione Gomma nitrilica Montaggio a vite, direzione Gomiti Gomiti Giunti a gomito angolato

Ulteriori prodotti in questa categoria

Prodotti complementari

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico